Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná zátka chrání před nečistotami, prachem, nečistotami a vlhkostí pronikajících otvorem.Používají se v různých odvětvích včetně hydrauliky, pneumatiky a všeobecného strojírenství. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid 6 Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1002, SR5757, SR1054
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | H | L | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9562 Kč - 6,435 Kč | 10130 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
červená
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 2,0079 Kč - 4,1904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
červená
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 16,6915 Kč - 38,3805 Kč | 13320 Skladem |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
červená
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 5,6335 Kč - 14,4023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP/GAS
|
červená
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
2
|
||
| 14,572 Kč - 30,2601 Kč | 15714 Skladem |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
červená
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 2,9562 Kč - 6,1439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
červená
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| 4,2251 Kč - 8,7332 Kč | 5000 Skladem |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
červená
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 2,2729 Kč - 4,719 Kč | 9500 Skladem |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
červená
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
||
| 25,4348 Kč - 94,2276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
přírodní
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 3,6395 Kč - 10,4952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
červená
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| 4,6295 Kč - 9,4227 Kč | 8434 Skladem |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
červená
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| 3,765 Kč - 7,814 Kč | 22960 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
červená
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 2,5936 Kč - 5,2859 Kč | 15612 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
červená
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2
|
||
| 4,267 Kč - 8,8865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
červená
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrický
|
2
|
||
| 7,4602 Kč - 15,4748 Kč | 8700 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
červená
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,51 Kč - 5,2706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
červená
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,8446 Kč - 5,8758 Kč | 6000 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
červená
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 3,8766 Kč - 8,1204 Kč | 83595 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
červená
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,1613 Kč - 4,4662 Kč | 5000 Skladem |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
červená
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,2729 Kč - 4,7419 Kč | 3400 Skladem |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
červená
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2