Menu Vyhledávání

Zátky závitové 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

Tato ochranná zátka se závitem z červeného polyetylenu LD je určena pro závit 5/8-14 BSP/GAS, rychlá a jednoduchá montáž díky rýhované hlavě. Rýhované hlava je ideální na spojky hydraulického systému.
Nové objednací číslo:

10071397

Staré objednací číslo:

10548

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 10,4952 Kč
2500 + 3,6395 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 623,80 Kč

250 x 10,4952 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 28.0 mm
H 15.6 mm
L 9.6 mm
Velikost závitu 5/8 in - 14 BSP
Norma závitu BSP
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva červená
Celní nomenklatura 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás