Menu Vyhledávání

Zátky se závitem a těsněním M24 x 1;5 30.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M24 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Nové objednací číslo:

10285749

Staré objednací číslo:

498543

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1499 10,1376 Kč
1500 + 8,4643 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 534,40 Kč

250 x 10,1376 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 30.0 mm
H 20.4 mm
L 12.0 mm
SW 17.0 mm
Velikost závitu M24 x 1;5
Norma závitu Metrický
Materiál (podrobně) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Barva žlutá
Celní nomenklatura 3923509000

Produkt 498543 nahrazuje:

Zátky se závitem a těsněním závity metrické M24 x 1.5 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá
Nové objednací číslo: 10450864
Staré objednací číslo: 467097

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás