Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky se závitem a těsněním BSP a plynové závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů hydraulických hadic. O-kroužek poskytuje bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, hlíny, nečistot a vlhka do otvoru.
Tyto zátky s o-kroužkem jsou vhodné pro BSP a plynové závity a lze je montovat pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.
Běžně se používají v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1125, SR5760
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | SW | Barva | L | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3243 Kč - 14,429 Kč | 400 Skladem |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 5,0227 Kč - 10,0407 Kč | 7678 Skladem |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
červená
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 6,4984 Kč - 12,8671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 20,4159 Kč - 40,9071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 3,7501 Kč - 8,3301 Kč | 7650 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
červená
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 5,2799 Kč - 10,5614 Kč | 7200 Skladem |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24 in
|
0.374 in
9.5 mm
|
červená
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 47,5467 Kč - 95,2019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 5,1039 Kč - 10,1152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
červená
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
|
||
| 6,4442 Kč - 14,2803 Kč | 983 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 4,1427 Kč - 8,1814 Kč | 3000 Skladem |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
0.839 in
21.3 mm
|
červená
|
0.35 in
8.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 4,1968 Kč - 11,5283 Kč | 1250 Skladem |
1.248 in
31.7 mm
|
1 - 14 in UNF
|
0.874 in
22.2 mm
|
červená
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 5,2799 Kč - 10,3383 Kč | 1900 Skladem |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
červená
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 3,0259 Kč - 3,0259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrický
|
|
||
| 11,1696 Kč - 11,1696 Kč | 572 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
|
||
| 3,2351 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrický
|
|
||
| 2,6224 Kč - 2,6787 Kč | 2000 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.276 in
7.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
|
||
| 5,6475 Kč - 5,6475 Kč | 8500 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
|
||
| 5,2934 Kč - 10,4871 Kč | 3400 Skladem |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 7,1256 Kč - 7,1256 Kč | 9015 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
|
||
| 15,6736 Kč - 15,6736 Kč | 350 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi