Zátky se závitem a těsněním BSP a plynové závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů hydraulických hadic. O-kroužek poskytuje bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, hlíny, nečistot a vlhka do otvoru.
Tyto zátky s o-kroužkem jsou vhodné pro BSP a plynové závity a lze je montovat pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.
Běžně se používají v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1125, SR5760
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | SW | Barva | L | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,134 Kč - 27,6799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
|
||
| 11,1696 Kč - 11,1696 Kč | 572 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
|
||
| 14,2791 Kč - 16,9844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
|
||
| 18,7414 Kč - 18,7414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
|
||
| 8,4643 Kč - 10,1376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
|
||
| 13,8748 Kč - 16,5381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
|
||
| 18,7414 Kč - 18,7414 Kč | 27 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
|
||
| 15,5621 Kč - 15,5621 Kč | 750 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
|
||
| 22,3531 Kč - 26,8153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
|
||
| 3,2351 Kč - 3,2351 Kč | 5000 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrický
|
|
||
| 5,2799 Kč - 10,3383 Kč | 1900 Skladem |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
červená
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 28,5445 Kč - 28,5445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
|
||
| 3,7501 Kč - 8,3301 Kč | 7650 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
červená
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 20,4159 Kč - 40,9071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 5,0227 Kč - 10,0407 Kč | 7678 Skladem |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
červená
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 5,1039 Kč - 10,1152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
červená
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
|
||
| 47,5467 Kč - 95,2019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 6,4984 Kč - 12,8671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 7,3243 Kč - 14,429 Kč | 400 Skladem |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 6,4442 Kč - 14,2803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF