Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem

Skladem

Zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů. Tyto zátky poskytují spolehlivé utěsnění, které zabraňuje vniku nechtěných látek do otevřených profilů nebo otvorů, čímž chrání vnitřní komponenty a zajišťují optimální výkon.

Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt. Zátka chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy.

Všestranné využití.

  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
  • Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt.
  • Používají se mimo jiné u elektrických vodičů ve strojích, zařízení a kontrolních panelech.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: žlutá, oranžová, červená Produktová řada: SR1174, SR1068

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H D d2 Materiál d1 Typ Koupit
1,6594 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
11.5 mm
0,8352 Kč - 0,9816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
7.0 mm
0,8338 Kč - 0,9816 Kč 3000 Skladem
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
5.0 mm
1,0025 Kč - 1,1783 Kč 1000 Skladem
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
9.5 mm
0,8352 Kč - 0,9816 Kč 23000 Skladem
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6.0 mm
1,6594 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
10.5 mm
1,0025 Kč - 1,1783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
8.0 mm
1,6594 Kč - 1,9661 Kč 140 Skladem
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12.5 mm
3,3605 Kč - 6,9865 Kč 29250 Skladem
17.8 mm
28.9 mm
25.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.5 mm
6,7491 Kč - 13,7893 Kč 1061 Skladem
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
36.9 mm
1
4,3227 Kč - 10,4952 Kč 13000 Skladem
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.2 mm
1
4,9921 Kč - 13,1765 Kč 368 Skladem
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
34.1 mm
1
4,1136 Kč - 10,5718 Kč 1445 Skladem
19.8 mm
35.8 mm
31.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
27.8 mm
1
1,4223 Kč - 2,9494 Kč 6000 Skladem
9.5 mm
15.9 mm
12.3 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
10.9 mm
2,333 Kč - 3,6291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
54.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
51.5 mm
Tapered
1,8066 Kč - 2,8103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
35.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
32.0 mm
Tapered
2,0185 Kč - 3,1399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
45.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
42.5 mm
Tapered
1,8289 Kč - 2,845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
37.9 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
33.6 mm
Tapered
1,9761 Kč - 3,074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
40.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
38.5 mm
Tapered
1,9962 Kč - 3,1052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
43.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
40.0 mm
Tapered
  • z/ze 4
Zátky se středovým úchytem 11.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287446

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 7.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287408

Cenové rozmezí
0,9816 Kč - 0,8352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky se středovým úchytem 5.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287385

Cenové rozmezí
0,9816 Kč - 0,8338 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 9.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287422

Cenové rozmezí
1,1783 Kč - 1,0025 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 6.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287392

Cenové rozmezí
0,9816 Kč - 0,8352 Kč

Skladové zásoby
23000 Skladem
Parametry
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky se středovým úchytem 10.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287439

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 8.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287415

Cenové rozmezí
1,1783 Kč - 1,0025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 12.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10287453

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
140 Skladem
Parametry
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky se středovým úchytem 29.0 mm 22.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10070864

Cenové rozmezí
6,9865 Kč - 3,3605 Kč

Skladové zásoby
29250 Skladem
Parametry
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • Velikost závitu
    1 in
Zátky se středovým úchytem 25.4 mm 36.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10153031

Cenové rozmezí
13,7893 Kč - 6,7491 Kč

Skladové zásoby
1061 Skladem
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Zátky se středovým úchytem 25.4 mm 29.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10152997

Cenové rozmezí
10,4952 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Zátky se středovým úchytem 25.4 mm 34.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10153024

Cenové rozmezí
13,1765 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
368 Skladem
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Zátky se středovým úchytem 25.4 mm 27.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) oranžová

10152980

Cenové rozmezí
10,5718 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
1445 Skladem
Parametry
  • D
    35.8 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    31.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Zátky se středovým úchytem 20.3 mm 10.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10073124

Cenové rozmezí
2,9494 Kč - 1,4223 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in; 1/4 in; M12
Zátky se středovým úchytem 51.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

20572822

Cenové rozmezí
3,6291 Kč - 2,333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 32.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

20572754

Cenové rozmezí
2,8103 Kč - 1,8066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 42.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

20572792

Cenové rozmezí
3,1399 Kč - 2,0185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 33.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

20572761

Cenové rozmezí
2,845 Kč - 1,8289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 38.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

20572778

Cenové rozmezí
3,074 Kč - 1,9761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 40.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

20572785

Cenové rozmezí
3,1052 Kč - 1,9962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Celní nomenklatura
    3923509000