Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem

Skladem

Zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů. Tyto zátky poskytují spolehlivé utěsnění, které zabraňuje vniku nechtěných látek do otevřených profilů nebo otvorů, čímž chrání vnitřní komponenty a zajišťují optimální výkon.

Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt. Zátka chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy.

Všestranné využití.

  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
  • Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt.
  • Používají se mimo jiné u elektrických vodičů ve strojích, zařízení a kontrolních panelech.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: žlutá, oranžová, červená Produktová řada: SR1174, SR1068

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H D d2 Materiál d1 Typ Koupit
2,333 Kč - 3,6291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
54.0 mm
LDPE - PIR
51.5 mm
Tapered
1,9962 Kč - 3,1052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
43.0 mm
LDPE - PIR
40.0 mm
Tapered
  • z/ze 4
Zátky se středovým úchytem 51.5 mm LDPE - PIR žlutá

20572822

Cenové rozmezí
3,6291 Kč - 2,333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se středovým úchytem 40.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

20572785

Cenové rozmezí
3,1052 Kč - 1,9962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Celní nomenklatura
    3923509000