Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem 12.5 mm LDPE - PIR žlutá

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 12.5 mm to 14.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Nové objednací číslo:

10287453

Staré objednací číslo:

498723

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,0251 Kč
5000 + 1,7092 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 025,10 Kč

1000 x 2,0251 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 28.4 mm
d1 12.5 mm
d2 14.5 mm
H 10.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás