Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem 38.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

Tyto zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Jejich provedení umožňuje zaslepení různých vnitřních průměrů a zároveň chrání před poškozením, špínou, vlhkem a korozí během skladování a přepravy.
Nové objednací číslo:

20572778

Staré objednací číslo:

20572778

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 3,074 Kč
500 - 2499 2,1957 Kč
2500 + 1,9761 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

153,70 Kč

50 x 3,074 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 38.5 mm
d2 40.5 mm
H 12.0 mm
Typ Tapered
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás