Chrání závitové i hladké otvory. Boční úchyt usnadňuje demontáž. Kónický tvar umožňuje použití pro celou řadu průměrů. Brání usazování nečistot.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Minimální celkový průměr | Maximální celkový průměr | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8825 Kč - 3,838 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||
2,5658 Kč - 5,2475 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
3,3745 Kč - 6,8946 Kč | 3230 Skladem |
přírodní
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||
4,3507 Kč - 8,8865 Kč | 700 Skladem |
přírodní
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||||
5,1594 Kč - 10,4952 Kč | 3448 Skladem |
přírodní
|
pryž termoplastická (TPR)
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
||||||
2,0498 Kč - 4,1904 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
3,5977 Kč - 7,3007 Kč | 3000 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||
4,4901 Kč - 9,1163 Kč | 1620 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.449 in
36.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||||||
6,3168 Kč - 12,7168 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.843 in
46.8 mm
|
2.122 in
53.9 mm
|
||||||
3,2351 Kč - 6,5882 Kč | 590 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
||||||
2,1335 Kč - 5,3242 Kč | 800 Skladem |
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.764 in
19.4 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||||||
2,3705 Kč - 4,8263 Kč | 3000 Skladem |
přírodní
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
3,0677 Kč - 6,2818 Kč | 7500 Skladem |
přírodní
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||||||
3,8068 Kč - 7,7374 Kč | 2935 Skladem |
přírodní
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
4,9084 Kč - 9,9589 Kč | 4786 Skladem |
přírodní
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
4,8945 Kč - 9,9589 Kč | 629 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||||||
2,2032 Kč - 5,1633 Kč | 9960 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
||||||
3,9881 Kč - 8,1204 Kč | 2424 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.11 in
28.2 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
||||||
5,3959 Kč - 7,5542 Kč | 1500 Skladem |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.799 in
45.7 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
||||||
2,4682 Kč - 2,9422 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku