Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem

Skladem

Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.

Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C

Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.

  • Chrání před prachem, nečistotami, poškozením, vlhkem, kyselinami a korozí.
  • Odolávají teplotám od -40 C do 135 C.
  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: žlutá, přírodní, modrá Produktová řada: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Barva Materiál D Koupit
4,9921 Kč - 10,1888 Kč 27600 Skladem
25.5 mm
22.5 mm
bílá
Pryž termoplastická
29.5 mm
3,0677 Kč - 6,2818 Kč 4500 Skladem
13.5 mm
11.5 mm
bílá
Pryž termoplastická
17.5 mm
2,4402 Kč - 4,9564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.2 mm
20.4 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
26.9 mm
4,1833 Kč - 13,1765 Kč 210 Skladem
12.3 mm
10.7 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
15.1 mm
3,8068 Kč - 7,7374 Kč 2800 Skladem
17.0 mm
14.5 mm
bílá
Pryž termoplastická
21.0 mm
4,1275 Kč - 8,4268 Kč 19194 Skladem
18.0 mm
15.5 mm
bílá
Pryž termoplastická
22.0 mm
2,3705 Kč - 4,8263 Kč 2499 Skladem
9.5 mm
7.0 mm
bílá
Pryž termoplastická
13.5 mm
2,761 Kč - 5,6076 Kč 2500 Skladem
12.5 mm
10.5 mm
bílá
Pryž termoplastická
16.5 mm
3,9881 Kč - 8,1204 Kč 2424 Skladem
31.2 mm
28.2 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
38.5 mm
7,3487 Kč - 14,8619 Kč 430 Skladem
52.7 mm
48.2 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
57.2 mm
3,3745 Kč - 9,5759 Kč 14500 Skladem
9.3 mm
7.6 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13.5 mm
3,5279 Kč - 7,1934 Kč 6497 Skladem
20.3 mm
14.2 mm
bílá
Pryž termoplastická
20.2 mm
2,0498 Kč - 4,2057 Kč 564 Skladem
8.0 mm
6.0 mm
bílá
Pryž termoplastická
12.0 mm
5,3959 Kč - 7,5542 Kč 1700 Skladem
46.4 mm
45.7 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
51.6 mm
9,1476 Kč - 18,6157 Kč 400 Skladem
57.4 mm
56.7 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
63.5 mm
2,6774 Kč - 5,4468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.8 mm
22.1 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
28.6 mm
5,1594 Kč - 10,4952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.9 mm
25.6 mm
bílá
Pryž termoplastická
32.0 mm
2,0498 Kč - 4,1904 Kč 15494 Skladem
15.8 mm
13.5 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.1 mm
4,3507 Kč - 8,8865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.5 mm
17.5 mm
bílá
Pryž termoplastická
23.5 mm
2,0899 Kč - 3,2509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
40.0 mm
přírodní
TPE
47.5 mm
  • z/ze 4
Zátky s bočním úchytem 25.5 mm 22.5 mm Pryž termoplastická bílá

10276051

Cenové rozmezí
10,1888 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
27600 Skladem
Parametry
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 13.5 mm 11.5 mm Pryž termoplastická bílá

10275962

Cenové rozmezí
6,2818 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 23.2 mm 20.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162712

Cenové rozmezí
4,9564 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 12.3 mm 10.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162675

Cenové rozmezí
13,1765 Kč - 4,1833 Kč

Skladové zásoby
210 Skladem
Parametry
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 17.0 mm 14.5 mm Pryž termoplastická bílá

10276006

Cenové rozmezí
7,7374 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
2800 Skladem
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 18.0 mm 15.5 mm Pryž termoplastická bílá

10276013

Cenové rozmezí
8,4268 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
19194 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 9.5 mm 7.0 mm Pryž termoplastická bílá

10275924

Cenové rozmezí
4,8263 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
2499 Skladem
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 12.5 mm 10.5 mm Pryž termoplastická bílá

10275955

Cenové rozmezí
5,6076 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 31.2 mm 28.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162767

Cenové rozmezí
8,1204 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
2424 Skladem
Parametry
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 52.7 mm 48.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162842

Cenové rozmezí
14,8619 Kč - 7,3487 Kč

Skladové zásoby
430 Skladem
Parametry
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 9.3 mm 7.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162866

Cenové rozmezí
9,5759 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
14500 Skladem
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 20.3 mm 14.2 mm Pryž termoplastická bílá

10275993

Cenové rozmezí
7,1934 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
6497 Skladem
Parametry
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 8.0 mm 6.0 mm Pryž termoplastická bílá

10275917

Cenové rozmezí
4,2057 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
564 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 46.4 mm 45.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162811

Cenové rozmezí
7,5542 Kč - 5,3959 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 57.4 mm 56.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162859

Cenové rozmezí
18,6157 Kč - 9,1476 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 24.8 mm 22.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162729

Cenové rozmezí
5,4468 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 27.9 mm 25.6 mm Pryž termoplastická bílá

10276068

Cenové rozmezí
10,4952 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 15.8 mm 13.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162682

Cenové rozmezí
4,1904 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
15494 Skladem
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 19.5 mm 17.5 mm Pryž termoplastická bílá

10276020

Cenové rozmezí
8,8865 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 43.0 mm 40.0 mm TPE přírodní 1

20572907

Cenové rozmezí
3,2509 Kč - 2,0899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm