Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.
Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.
Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.
Materiál: TPE, pryž termoplastická (TPR), TPE/TPV, polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, vinyl Barva: černá, červená, přírodní, zelená Produktová řada: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Materiál | Směr tahu | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0359 Kč - 2,8586 Kč | 300 Skladem |
0.665 in
16.9 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 6,8747 Kč - 12,5361 Kč | 3930 Skladem |
1.843 in
46.8 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
1.693 in
43.0 mm
|
4.0
|
6
|
||
| 2,3845 Kč - 3,3049 Kč | 32928 Skladem |
0.917 in
23.3 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.772 in
19.6 mm
|
8.3
|
6
|
||
| 2,0359 Kč - 2,8586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.646 in
16.4 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.492 in
12.5 mm
|
7.0
|
6
|
||
| 8,3946 Kč - 15,325 Kč | 5300 Skladem |
2.114 in
53.7 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
1.831 in
46.5 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 4,3227 Kč - 5,9682 Kč | 4500 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
1.071 in
27.2 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 2,0359 Kč - 2,8586 Kč | 17500 Skladem |
0.724 in
18.4 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.571 in
14.5 mm
|
7.5
|
6
|
||
| 2,5936 Kč - 3,6255 Kč | 8500 Skladem |
1.012 in
25.7 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.854 in
21.7 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 4,4483 Kč - 6,1634 Kč | 4250 Skladem |
1.409 in
35.8 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 6,9303 Kč - 12,6337 Kč | 1590 Skladem |
2.075 in
52.7 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
1.61 in
40.9 mm
|
9.6
|
6
|
||
| 12,3828 Kč - 20,1359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.248 in
82.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
2.925 in
74.3 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 2,4682 Kč - 3,4303 Kč | 7000 Skladem |
0.972 in
24.7 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.815 in
20.7 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 12,8056 Kč - 12,8056 Kč | 1000 Skladem |
3.366 in
85.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
3.366 in
85.5 mm
|
10
|
4
|
||
| 10,6939 Kč - 10,6939 Kč | 1900 Skladem |
2.776 in
70.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
2.776 in
70.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 2,8028 Kč - 3,9184 Kč | 9000 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.965 in
24.5 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 4,4483 Kč - 6,1634 Kč | 250 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
1.181 in
30.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 2,8028 Kč - 3,9044 Kč | 13240 Skladem |
1.134 in
28.8 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.988 in
25.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 2,0359 Kč - 2,0359 Kč | 9000 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.476 in
12.1 mm
|
7.0
|
6
|
||
| 2,5936 Kč - 3,6116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.2 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.878 in
22.3 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 1,7849 Kč - 1,7849 Kč | 9000 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.409 in
10.4 mm
|
6.9
|
6