Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.
Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.
Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.
Materiál: TPE, pryž termoplastická (TPR), TPE/TPV, polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, vinyl Barva: černá, červená, přírodní, zelená Produktová řada: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Materiál | Směr tahu | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9483 Kč - 7,9483 Kč | 1410 Skladem |
1.843 in
46.8 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.579 in
40.1 mm
|
8.6
|
4
|
||
| 8,8966 Kč - 11,1276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.429 in
61.7 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
10.2
|
4
|
||
| 9,0006 Kč - 12,6009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
2.075 in
52.7 mm
|
10
|
4
|
||
| 10,6939 Kč - 10,6939 Kč | 1900 Skladem |
2.776 in
70.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
2.776 in
70.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 10,5154 Kč - 11,6837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.933 in
74.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
2.791 in
70.9 mm
|
10.8
|
4
|
||
| 11,6478 Kč - 11,6478 Kč | 298 Skladem |
3.22 in
81.8 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
3.22 in
81.8 mm
|
10
|
4
|
||
| 10,3194 Kč - 10,3194 Kč | 1800 Skladem |
2.657 in
67.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
2.394 in
60.8 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 12,8056 Kč - 12,8056 Kč | 1000 Skladem |
3.366 in
85.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
3.366 in
85.5 mm
|
10
|
4
|
||
| 2,245 Kč - 3,1375 Kč | 19500 Skladem |
0.823 in
20.9 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.673 in
17.1 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 2,1893 Kč - 3,0538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.76 in
19.3 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.602 in
15.3 mm
|
11.3
|
6
|
||
| 4,4483 Kč - 6,1634 Kč | 250 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 2,3845 Kč - 3,3049 Kč | 9000 Skladem |
0.858 in
21.8 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.717 in
18.2 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 2,0359 Kč - 2,8586 Kč | 300 Skladem |
0.665 in
16.9 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 2,5936 Kč - 3,6255 Kč | 8500 Skladem |
1.012 in
25.7 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.854 in
21.7 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 4,4483 Kč - 6,1634 Kč | 4250 Skladem |
1.409 in
35.8 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 12,3828 Kč - 20,1359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.248 in
82.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
2.925 in
74.3 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 2,3845 Kč - 3,3049 Kč | 32928 Skladem |
0.917 in
23.3 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.772 in
19.6 mm
|
8.3
|
6
|
||
| 1,7849 Kč - 1,7849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.319 in
8.1 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 1,9801 Kč - 1,9801 Kč | 13000 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.335 in
8.5 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 2,1893 Kč - 3,0538 Kč | 2450 Skladem |
0.772 in
19.6 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
7.7
|
6