Menu Vyhledávání

Zátka do konců trubek 25.1 mm Type 1 polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Zátka do trubek a tubusů z přírodního polyetylenu LD chrání hladké i závitové konce profilů; velikost a tvar jsou navrženy tak, aby zátka lépe držela.
Nové objednací číslo:

10350195

Staré objednací číslo:

1474561

13240 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,9044 Kč
1000 + 2,8028 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 952,20 Kč

500 x 3,9044 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 28.8 mm
d 25.1 mm
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva přírodní
Směr tahu No Tab
Typ 6
Celní nomenklatura 3923509000

Produkt 1474561 nahrazuje:

Zátka do konců trubek 25.1 mm Type 1 polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní
Nové objednací číslo: 10230886
Staré objednací číslo: 61025100003

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás