Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.
Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.
Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.
Materiál: TPE, pryž termoplastická (TPR), TPE/TPV, polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, vinyl Barva: černá, červená, přírodní, zelená Produktová řada: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Materiál | Směr tahu | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7927 Kč - 18,6667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.976 in
50.2 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.6
|
|
||
| 8,1824 Kč - 17,3714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.122 in
53.9 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 5,3255 Kč - 11,2762 Kč | 4950 Skladem |
1.528 in
38.8 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 5,1175 Kč - 10,8952 Kč | 5400 Skladem |
1.48 in
37.6 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.358 in
34.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 12,8839 Kč - 27,3524 Kč | 240 Skladem |
3.209 in
81.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 7,7802 Kč - 16,5333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.059 in
52.3 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.909 in
48.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 11,4554 Kč - 24,3047 Kč | 1500 Skladem |
2.874 in
73.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 13,6189 Kč - 28,9523 Kč | 600 Skladem |
3.386 in
86.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 4,0912 Kč - 8,6857 Kč | 7000 Skladem |
1.331 in
33.8 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
10.0
|
|
||
| 10,3043 Kč - 21,8666 Kč | 430 Skladem |
2.469 in
62.7 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
11.5
|
|
||
| 0,6546 Kč - 1,3866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.248 in
6.3 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 13,6189 Kč - 28,9523 Kč | 900 Skladem |
3.531 in
89.7 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
3.327 in
84.5 mm
|
8.0
|
|
||
| 9,9021 Kč - 21,0286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.217 in
56.3 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
2.106 in
53.5 mm
|
9.5
|
|
||
| 5,0343 Kč - 10,6666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.445 in
36.7 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 10,2349 Kč - 21,7142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.37 in
60.2 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 14,9364 Kč - 31,6952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.819 in
97.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 5,4365 Kč - 11,5809 Kč | 4500 Skladem |
1.634 in
41.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 8,4732 Kč - 13,1805 Kč | 150 Skladem |
2.575 in
65.4 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,6837 Kč - 1,4475 Kč | 4500 Skladem |
0.291 in
7.4 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
5.0
|
4
|
||
| 15,1445 Kč - 32,1524 Kč | 610 Skladem |
3.878 in
98.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
9.0