Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.
Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.
Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.
Materiál: TPE, pryž termoplastická (TPR), TPE/TPV, polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, vinyl Barva: černá, červená, přírodní, zelená Produktová řada: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Materiál | Směr tahu | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8068 Kč - 7,8906 Kč | 143400 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 3,3885 Kč - 10,0355 Kč | 6869 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 2,245 Kč - 2,8728 Kč | 2100 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,5478 Kč - 3,1255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 2,0777 Kč - 3,2864 Kč | 8750 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 4,8806 Kč - 13,2531 Kč | 2484 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 5,5778 Kč - 11,6444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 5,4104 Kč - 5,4104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.583 in
40.2 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 2,1475 Kč - 5,4468 Kč | 11450 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 3,9184 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.205 in
30.6 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 3,9184 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.244 in
31.6 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.091 in
27.7 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 2,1335 Kč - 2,4667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
Rýhované bez úchytu
|
||
| 6,9025 Kč - 14,3257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 7,4882 Kč - 15,628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 7,9483 Kč - 7,9483 Kč | 243 Skladem |
1.87 in
47.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.602 in
40.7 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 6,3586 Kč - 7,9483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
9.6
|
|
||
| 11,0858 Kč - 11,0858 Kč | 400 Skladem |
3.693 in
93.8 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
3.35 in
85.1 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 9,3009 Kč - 13,9305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.961 in
75.2 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
2.606 in
66.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 11,0858 Kč - 11,0858 Kč | 378 Skladem |
3.882 in
98.6 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
3.409 in
86.6 mm
|
9.0
|
4
|
||
| 4,03 Kč - 5,034 Kč | 444 Skladem |
1.465 in
37.2 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
1.307 in
33.2 mm
|
8.5
|
4