Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4162 Kč - 1,6086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 6,8941 Kč - 8,3592 Kč | 78 Skladem |
0.193 in
4.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 4,4812 Kč - 4,4812 Kč | 1350 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,3555 Kč - 2,9013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 3,1454 Kč - 3,8205 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 5,7546 Kč - 5,7546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 2,2692 Kč - 2,7863 Kč | 300 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 12,8691 Kč - 12,8691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 19,6484 Kč - 23,3397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 5,185 Kč - 5,185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 5,3717 Kč - 5,3717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 5,07 Kč - 5,07 Kč | 3000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 8,3592 Kč - 8,3592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 5,7452 Kč - 5,7452 Kč | 50 Skladem |
0.083 in
2.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 10,1344 Kč - 10,5481 Kč | 341500 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
červená
|
silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 10241004 | 1,5139 Kč - 1,5801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
červená
|
silikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
| 3,5907 Kč - 4,3519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 3,8717 Kč - 4,033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.283 in
7.2 mm
|
nachová
|
silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 2,93 Kč - 3,5763 Kč | 200 Skladem |
0.11 in
2.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 2,5278 Kč - 3,0593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3