Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3749 Kč - 1,5618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
4,8108 Kč - 4,8108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
1
|
||
6,6933 Kč - 8,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.193 in
4.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
3
|
||
6,2332 Kč - 7,5578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
3,0538 Kč - 3,7092 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
9,9982 Kč - 20,0712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
modrá
|
silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
5,0758 Kč - 5,0758 Kč | 650 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
šedá
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
11,6297 Kč - 13,6935 Kč | 200 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
zelená
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
9,8392 Kč - 10,2409 Kč | 341500 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
červená
|
silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
5
|
||
11,6866 Kč - 12,1686 Kč | 50 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
nachová
|
silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Washer
|
||
6,9477 Kč - 7,2288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
červená
|
silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Washer
|
||
14,4325 Kč - 16,2035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
23,385 Kč - 26,7874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.429 in
10.9 mm
|
růžová
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
78,3125 Kč - 90,4581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.732 in
18.6 mm
|
šedá
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
10241004 | 1,4698 Kč - 1,534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
červená
|
silikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
5
|
|
3,759 Kč - 3,9155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.283 in
7.2 mm
|
nachová
|
silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
5
|
||
50,2003 Kč - 62,6807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
černá
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
1,4393 Kč - 1,5991 Kč | 800 Skladem |
|
zelená
|
pryž EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
1,4995 Kč - 1,6661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
7,4697 Kč - 7,791 Kč | 1161 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
zelená
|
silikon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
Washer
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi