Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Skladem

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 124
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva Materiál h1 D Typ Koupit
5,1776 Kč - 5,1776 Kč 275 Skladem
2.4 mm
přírodní
silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
5,4662 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
4.1 mm
8,9802 Kč - 8,9802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
10.2 mm
5,3826 Kč - 5,3826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
5.0 mm
5,5499 Kč - 5,5499 Kč 400 Skladem
2.2 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
3.6 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč 4000 Skladem
1.6 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
3.2 mm
4,3507 Kč - 4,3507 Kč 1350 Skladem
1.6 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
4.0 mm
6,512 Kč - 7,8786 Kč 300 Skladem
4.9 mm
přírodní
silikon
22.4 mm
8.9 mm
5,1036 Kč - 5,1036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
silikon
16.1 mm
3.9 mm
2,2032 Kč - 2,7052 Kč 300 Skladem
2.0 mm
černá
pryž EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
6,1634 Kč - 6,1634 Kč 2000 Skladem
3.2 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
5.7 mm
1,9801 Kč - 1,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
černá
pryž EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
2,2311 Kč - 2,747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
9,0746 Kč - 10,1018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
11.9 mm
5,034 Kč - 5,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
2.7 mm
6,4424 Kč - 7,8089 Kč 195 Skladem
3.9 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
8.5 mm
11,9365 Kč - 11,9365 Kč 8 Skladem
6.4 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
12.6 mm
4,8945 Kč - 4,8945 Kč 5000 Skladem
1.2 mm
přírodní
silikon
15.5 mm
1.9 mm
23,6536 Kč - 24,1383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
černá
pryž EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
5,3546 Kč - 5,5917 Kč 50 Skladem
6.0 mm
přírodní
silikon
23.5 mm
8.2 mm
  • z/ze 7
Zátky maskovací - vytahovací 3.3 mm 17.8 mm přírodní silikon

10642771

Cenové rozmezí
5,1776 Kč - 5,1776 Kč

Skladové zásoby
275 Skladem
Parametry
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 4.1 mm 15.9 mm přírodní silikon

10241646

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 10.2 mm 25.4 mm přírodní silikon

10241684

Cenové rozmezí
8,9802 Kč - 8,9802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 5.0 mm 15.9 mm přírodní silikon

10373552

Cenové rozmezí
5,3826 Kč - 5,3826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.6 mm 15.9 mm přírodní silikon

10249765

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.2 mm 15.9 mm přírodní silikon

10249741

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 4.0 mm 15.9 mm přírodní silikon

10249789

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
1350 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 8.9 mm 22.4 mm přírodní silikon

10241677

Cenové rozmezí
7,8786 Kč - 6,512 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.9 mm 16.1 mm přírodní silikon

10249772

Cenové rozmezí
5,1036 Kč - 5,1036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.5 mm 15.8 mm černá pryž EPDM

10377697

Cenové rozmezí
2,7052 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 5.7 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249819

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 6,1634 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 1.6 mm 9.5 mm černá pryž EPDM

10377604

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 2.7 mm 25.4 mm černá pryž EPDM

10377642

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 11.9 mm 25.4 mm přírodní silikon

10241691

Cenové rozmezí
10,1018 Kč - 9,0746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 2.7 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249710

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 8.5 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249840

Cenové rozmezí
7,8089 Kč - 6,4424 Kč

Skladové zásoby
195 Skladem
Parametry
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 12.6 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249901

Cenové rozmezí
11,9365 Kč - 11,9365 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 1.9 mm 15.5 mm přírodní silikon

10241714

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 10.5 mm 18.3 mm černá pryž EPDM

10350744

Cenové rozmezí
24,1383 Kč - 23,6536 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 19.2 mm 19.2 mm přírodní silikon

10350713

Cenové rozmezí
5,5917 Kč - 5,3546 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní