Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Skladem

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 124
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva Materiál h1 D Typ Koupit
5,2012 Kč - 5,2012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
černá
pryž EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
27,8311 Kč - 28,9957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
modrá
silikon
18.0 mm
21.0 mm
11,4903 Kč - 26,6595 Kč 1150 Skladem
zelená
silikon
19.1 mm
15.9 mm
2,8072 Kč - 2,9236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
žlutá
silikon
5.6 mm
5.1 mm
50,2003 Kč - 62,6807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
černá
silikon
16.0 mm
22.2 mm
Rýhované bez úchytu
1,4995 Kč - 1,6661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pryž EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
4,887 Kč - 5,8776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
pryž silikonová
19.2 mm
8.5 mm
1
5,8149 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
5.0 mm
5,5499 Kč - 5,5499 Kč 400 Skladem
2.2 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
3.6 mm
8,9802 Kč - 8,9802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
10.2 mm
5,1776 Kč - 5,1776 Kč 275 Skladem
2.4 mm
přírodní
silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
5,3826 Kč - 5,3826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
5.0 mm
5,4662 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
4.1 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč 4000 Skladem
1.6 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
3.2 mm
3,9462 Kč - 4,9084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
přírodní
silikon
17.8 mm
2.4 mm
4,9921 Kč - 4,9921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
2.8 mm
5,5081 Kč - 6,4424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
přírodní
silikon
23.8 mm
7.0 mm
12,8289 Kč - 12,8289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
13.5 mm
5,587 Kč - 5,587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
pryž silikonová
9.5 mm
1.6 mm
1
14,9624 Kč - 17,7374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
16.3 mm
  • z/ze 7
Zátky maskovací - vytahovací 3.2 mm 15.9 mm černá pryž EPDM

10377673

Cenové rozmezí
5,2012 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 21.0 mm 18.0 mm modrá silikon

10240601

Cenové rozmezí
28,9957 Kč - 27,8311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    modrá
Zátky maskovací - vytahovací 15.9 mm 19.1 mm zelená silikon

10240786

Cenové rozmezí
26,6595 Kč - 11,4903 Kč

Skladové zásoby
1150 Skladem
Parametry
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - vytahovací 5.1 mm 5.6 mm žlutá silikon

10241028

Cenové rozmezí
2,9236 Kč - 2,8072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    žlutá
Zátky maskovací - vytahovací 22.2 mm 16.0 mm černá silikon

10192467

Cenové rozmezí
62,6807 Kč - 50,2003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    Rýhované bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 5.2 mm 8.0 mm černá pryž EPDM

10192450

Cenové rozmezí
1,6661 Kč - 1,4995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - vytahovací 8.5 mm 19.2 mm přírodní pryž silikonová

10457962

Cenové rozmezí
5,8776 Kč - 4,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    pryž silikonová
Zátky maskovací - vytahovací 5.0 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249802

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.6 mm 15.9 mm přírodní silikon

10249765

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 10.2 mm 25.4 mm přírodní silikon

10241684

Cenové rozmezí
8,9802 Kč - 8,9802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.3 mm 17.8 mm přírodní silikon

10642771

Cenové rozmezí
5,1776 Kč - 5,1776 Kč

Skladové zásoby
275 Skladem
Parametry
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - vytahovací 5.0 mm 15.9 mm přírodní silikon

10373552

Cenové rozmezí
5,3826 Kč - 5,3826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 4.1 mm 15.9 mm přírodní silikon

10241646

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 3.2 mm 15.9 mm přírodní silikon

10249741

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 2.4 mm 17.8 mm přírodní silikon

10241639

Cenové rozmezí
4,9084 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 2.8 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249727

Cenové rozmezí
4,9921 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 7.0 mm 23.8 mm přírodní silikon

10241660

Cenové rozmezí
6,4424 Kč - 5,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 13.5 mm 25.4 mm přírodní silikon

10241707

Cenové rozmezí
12,8289 Kč - 12,8289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - vytahovací 1.6 mm 9.5 mm přírodní pryž silikonová

10449608

Cenové rozmezí
5,587 Kč - 5,587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    pryž silikonová
Zátky maskovací - vytahovací 16.3 mm 25.4 mm přírodní silikon

10249932

Cenové rozmezí
17,7374 Kč - 14,9624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní