Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
10,212 Kč - 10,212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
11.1 mm
silikon
25.4 mm
2
8,0431 Kč - 9,8098 Kč 2500 Skladem
8.7 mm
přírodní
11.9 mm
silikon
20.7 mm
2
8,9624 Kč - 8,9624 Kč 2900 Skladem
8.7 mm
přírodní
11.1 mm
silikon
17.5 mm
2
33,9826 Kč - 33,9826 Kč 100 Skladem
19.1 mm
přírodní
23.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
122,3142 Kč - 122,3142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
žlutá
34.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
137,9266 Kč - 168,9073 Kč 20 Skladem
37.3 mm
červená
44.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
9,1347 Kč - 17,0436 Kč 250 Skladem
7.0 mm
černá
14.2 mm
pryž termoplastická (TPR)
32.5 mm
bez úchytu
4
8,5315 Kč - 8,5315 Kč 3000 Skladem
3.2 mm
černá
12.7 mm
pryž termoplastická (TPR)
50.8 mm
bez úchytu
3
20,8549 Kč - 25,5803 Kč 100 Skladem
15.5 mm
zelená světlá
20.0 mm
silikon
16.0 mm
2
28,3954 Kč - 34,4421 Kč 100 Skladem
18.3 mm
modrá světlá
23.8 mm
silikon
25.4 mm
2
7,3107 Kč - 8,9336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
oranžová
11.0 mm
silikon
17.5 mm
2
7,1526 Kč - 8,6895 Kč 300 Skladem
6.4 mm
červená
11.1 mm
silikon
25.1 mm
bez úchytu
3
80,5183 Kč - 99,0607 Kč 47 Skladem
24.0 mm
růžová
27.9 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
183,8592 Kč - 183,8592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.7 mm
přírodní
39.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
441,1557 Kč - 532,5467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.0 mm
zelená
82.0 mm
silikon
38.1 mm
bez úchytu
3
7,0952 Kč - 7,0952 Kč 1500 Skladem
3.2 mm
přírodní
9.5 mm
silikon
31.8 mm
bez úchytu
3
113,8113 Kč - 140,0667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
přírodní
39.0 mm
silikon
25.0 mm
3
173,8051 Kč - 173,8051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
přírodní
46.0 mm
silikon
25.0 mm
3
117,2584 Kč - 117,2584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.28 mm
přírodní
50.01 mm
silikon
44.45 mm
s úchytem
1
61,1791 Kč - 61,1791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.19 mm
přírodní
31.75 mm
silikon
44.45 mm
s úchytem
1
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm silikon přírodní

10242575

Cenové rozmezí
10,212 Kč - 10,212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm silikon přírodní

10242407

Cenové rozmezí
9,8098 Kč - 8,0431 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm silikon přírodní

10249000

Cenové rozmezí
8,9624 Kč - 8,9624 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10192207

Cenové rozmezí
33,9826 Kč - 33,9826 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm silikon žlutá

10192245

Cenové rozmezí
122,3142 Kč - 122,3142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm silikon červená

10192559

Cenové rozmezí
168,9073 Kč - 137,9266 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10241479

Cenové rozmezí
17,0436 Kč - 9,1347 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10241455

Cenové rozmezí
8,5315 Kč - 8,5315 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
Zátky maskovací - kónické 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm silikon zelená světlá

10293294

Cenové rozmezí
25,5803 Kč - 20,8549 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm silikon modrá světlá

10293317

Cenové rozmezí
34,4421 Kč - 28,3954 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm silikon oranžová

10293256

Cenové rozmezí
8,9336 Kč - 7,3107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm silikon červená

10192191

Cenové rozmezí
8,6895 Kč - 7,1526 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm silikon růžová

10192221

Cenové rozmezí
99,0607 Kč - 80,5183 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10192269

Cenové rozmezí
183,8592 Kč - 183,8592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm silikon zelená

10192283

Cenové rozmezí
532,5467 Kč - 441,1557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm silikon přírodní

10192177

Cenové rozmezí
7,0952 Kč - 7,0952 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186077

Cenové rozmezí
140,0667 Kč - 113,8113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186091

Cenové rozmezí
173,8051 Kč - 173,8051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky kónické - s úchytem (ID) přírodní silikon

20566661

Cenové rozmezí
117,2584 Kč - 117,2584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Úchyt
    s úchytem
  • Velikosti závitu
    M52
Zátky kónické - s úchytem (ID) přírodní silikon

20566647

Cenové rozmezí
61,1791 Kč - 61,1791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Úchyt
    s úchytem
  • Velikosti závitu
    M33