Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - kónické 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm silikon přírodní

Nové objednací číslo:

10242575

Staré objednací číslo:

43008

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 10,212 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

5 106,00 Kč

500 x 10,212 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 6.4 mm
d2 11.1 mm
H 25.4 mm
Norma závitu UNF
Norma závitu BSP
Norma závitu Metrický
Materiál silikon
Barva přírodní
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás