High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,1791 Kč - 61,1791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.19 mm
|
přírodní
|
1.25 in
31.75 mm
|
silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
s úchytem
|
1
|
||
| 74,6842 Kč - 82,9824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.187 in
30.15 mm
|
přírodní
|
1.437 in
36.50 mm
|
silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
s úchytem
|
1
|
||
| 45,6169 Kč - 45,6169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.01 mm
|
přírodní
|
1.063 in
27.0 mm
|
silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
s úchytem
|
1