Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
22,8513 Kč - 26,1978 Kč 550 Skladem
36.0 mm
černá
43.0 mm
pryž EPDM
25.0 mm
2
6,5063 Kč - 8,0145 Kč 100 Skladem
6.5 mm
žlutá
9.5 mm
silikon
18.5 mm
2
20,8549 Kč - 25,5803 Kč 100 Skladem
15.5 mm
zelená světlá
20.0 mm
silikon
16.0 mm
2
5,027 Kč - 5,027 Kč 500 Skladem
1.6 mm
modrá
4.8 mm
silikon
19.1 mm
2
1 857,005 Kč - 1 857,005 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.9 mm
přírodní
127.0 mm
silikon
50.8 mm
bez úchytu
6
5,1562 Kč - 5,9749 Kč 3500 Skladem
11.1 mm
černá
17.5 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
5,9318 Kč - 5,9318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
černá
20.3 mm
pryž EPDM
15.9 mm
1
13,1563 Kč - 15,0379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
černá
27.0 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
7,0952 Kč - 7,0952 Kč 1500 Skladem
3.2 mm
přírodní
9.5 mm
silikon
31.8 mm
bez úchytu
3
33,9826 Kč - 33,9826 Kč 100 Skladem
19.1 mm
přírodní
23.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
23,2965 Kč - 27,1458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.2 mm
černá
36.5 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
39,4691 Kč - 39,4691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.3 mm
černá
44.5 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
53,99 Kč - 61,5162 Kč 150 Skladem
47.6 mm
černá
56.0 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
143,0255 Kč - 143,0255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.9 mm
černá
75.0 mm
pryž EPDM
34.9 mm
1
7,6984 Kč - 7,6984 Kč 2446 Skladem
4.0 mm
červená
8.0 mm
silikon
19.0 mm
bez úchytu
3
89,1647 Kč - 89,1647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
zelená
27.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
300,0405 Kč - 300,0405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
přírodní
63.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
455,2026 Kč - 455,2026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.9 mm
přírodní
75.0 mm
silikon
34.9 mm
bez úchytu
3
74,6842 Kč - 82,9824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.15 mm
přírodní
36.50 mm
silikon
44.45 mm
s úchytem
1
206,8761 Kč - 206,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.63 mm
přírodní
55.96 mm
silikon
44.45 mm
s úchytem
1
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm pryž EPDM černá

10249673

Cenové rozmezí
26,1978 Kč - 22,8513 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm silikon žlutá

10293324

Cenové rozmezí
8,0145 Kč - 6,5063 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm silikon zelená světlá

10293294

Cenové rozmezí
25,5803 Kč - 20,8549 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm silikon modrá

10288580

Cenové rozmezí
5,027 Kč - 5,027 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm silikon přírodní

10293195

Cenové rozmezí
1 857,005 Kč - 1 857,005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377543

Cenové rozmezí
5,9749 Kč - 5,1562 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm pryž EPDM černá

10249451

Cenové rozmezí
5,9318 Kč - 5,9318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377574

Cenové rozmezí
15,0379 Kč - 13,1563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm silikon přírodní

10192177

Cenové rozmezí
7,0952 Kč - 7,0952 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10192207

Cenové rozmezí
33,9826 Kč - 33,9826 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249505

Cenové rozmezí
27,1458 Kč - 23,2965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249543

Cenové rozmezí
39,4691 Kč - 39,4691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249581

Cenové rozmezí
61,5162 Kč - 53,99 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm pryž EPDM černá

10249628

Cenové rozmezí
143,0255 Kč - 143,0255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm silikon červená

10192184

Cenové rozmezí
7,6984 Kč - 7,6984 Kč

Skladové zásoby
2446 Skladem
Parametry
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm silikon zelená

10192214

Cenové rozmezí
89,1647 Kč - 89,1647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10293225

Cenové rozmezí
300,0405 Kč - 300,0405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm silikon přírodní

10293164

Cenové rozmezí
455,2026 Kč - 455,2026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky kónické - s úchytem (ID) přírodní silikon

20566654

Cenové rozmezí
82,9824 Kč - 74,6842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Úchyt
    s úchytem
  • Velikosti závitu
    M36
Zátky kónické - s úchytem (ID) přírodní silikon

20566678

Cenové rozmezí
206,8761 Kč - 206,8761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Úchyt
    s úchytem
  • Velikosti závitu
    M56