Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,212 Kč - 10,212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 8,0431 Kč - 9,8098 Kč | 2500 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
přírodní
|
0.469 in
11.9 mm
|
silikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 8,9624 Kč - 8,9624 Kč | 2900 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 33,9826 Kč - 33,9826 Kč | 100 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
přírodní
|
0.925 in
23.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 122,3142 Kč - 122,3142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
žlutá
|
1.339 in
34.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 137,9266 Kč - 168,9073 Kč | 20 Skladem |
1.469 in
37.3 mm
|
červená
|
1.752 in
44.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 9,1347 Kč - 17,0436 Kč | 250 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.559 in
14.2 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
1.28 in
32.5 mm
|
bez úchytu
|
4
|
||
| 8,5315 Kč - 8,5315 Kč | 3000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
0.5 in
12.7 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
2 in
50.8 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 20,8549 Kč - 25,5803 Kč | 100 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
zelená světlá
|
0.787 in
20.0 mm
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 28,3954 Kč - 34,4421 Kč | 100 Skladem |
0.72 in
18.3 mm
|
modrá světlá
|
0.937 in
23.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 7,3107 Kč - 8,9336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
oranžová
|
0.433 in
11.0 mm
|
silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 7,1526 Kč - 8,6895 Kč | 300 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
červená
|
0.437 in
11.1 mm
|
silikon
|
0.988 in
25.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 80,5183 Kč - 99,0607 Kč | 47 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
růžová
|
1.098 in
27.9 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 183,8592 Kč - 183,8592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.248 in
31.7 mm
|
přírodní
|
1.535 in
39.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 441,1557 Kč - 532,5467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.677 in
68.0 mm
|
zelená
|
3.228 in
82.0 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 7,0952 Kč - 7,0952 Kč | 1500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 113,8113 Kč - 140,0667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
přírodní
|
1.535 in
39.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 173,8051 Kč - 173,8051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
přírodní
|
1.811 in
46.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 117,2584 Kč - 117,2584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.625 in
41.28 mm
|
přírodní
|
1.969 in
50.01 mm
|
silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
s úchytem
|
1
|
||
| 61,1791 Kč - 61,1791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.19 mm
|
přírodní
|
1.25 in
31.75 mm
|
silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
s úchytem
|
1