Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,738 Kč - 11,1886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.72 in
18.3 mm
|
černá
|
0.937 in
23.8 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 18,3844 Kč - 21,0846 Kč | 495 Skladem |
1.031 in
26.2 mm
|
černá
|
1.252 in
31.8 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10249529 | 33,3793 Kč - 33,3793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.311 in
33.3 mm
|
černá
|
1.626 in
41.3 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|
| 42,5141 Kč - 48,489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 68,6976 Kč - 78,1915 Kč | 10 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
2.5 in
63.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 245,2604 Kč - 278,3095 Kč | 20 Skladem |
3.252 in
82.6 mm
|
černá
|
4 in
101.6 mm
|
pryž EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 27,5479 Kč - 31,5551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
černá
|
1.811 in
46.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,9013 Kč - 2,9013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.083 in
2.1 mm
|
silikon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 2,772 Kč - 2,772 Kč | 150 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
černá
|
0.098 in
2.5 mm
|
pryž EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 192,1034 Kč - 192,1034 Kč | 50 Skladem |
2.437 in
61.9 mm
|
přírodní
|
2.953 in
75.0 mm
|
silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,4581 Kč - 0,4581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 2,2262 Kč - 2,5853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.437 in
11.1 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,2801 Kč - 4,9551 Kč | 300 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.594 in
15.1 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,5494 Kč - 7,6123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
0.752 in
19.1 mm
|
pryž EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 8,9336 Kč - 8,9336 Kč | 500 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
černá
|
0.925 in
23.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 1 857,005 Kč - 1 857,005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
přírodní
|
5 in
127.0 mm
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
bez úchytu
|
6
|
||
| 117,2584 Kč - 117,2584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.625 in
41.28 mm
|
přírodní
|
1.969 in
50.01 mm
|
silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
s úchytem
|
1
|
||
| 61,1791 Kč - 61,1791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.19 mm
|
přírodní
|
1.25 in
31.75 mm
|
silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
s úchytem
|
1
|
||
| 206,8761 Kč - 206,8761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.875 in
47.63 mm
|
přírodní
|
2.203 in
55.96 mm
|
silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
s úchytem
|
1
|
||
| 45,6169 Kč - 45,6169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.01 mm
|
přírodní
|
1.063 in
27.0 mm
|
silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
s úchytem
|
1