Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.
Materiál: polyamid 6, polyamid, polyamid 6.6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | HD | D | Barva | Materiál | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1138 Kč - 4,6707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
|
čirý
|
kopolyester
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 10407837 | 9,3995 Kč - 11,6042 Kč | 23 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
bílá
|
polyamid 6
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
|
| 1,2201 Kč - 1,6314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
bílá
|
polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,6175 Kč - 2,1613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
bílá
|
polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 4,6714 Kč - 6,2192 Kč | 15000 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
šedá
|
polyamid 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 2,3147 Kč - 3,0957 Kč | 900 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
bílá
|
polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,1643 Kč - 1,5478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 2,3816 Kč - 2,9402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28 mm
|
bílá
|
polyamid 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 4,7681 Kč - 5,8866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
bílá
|
polyamid 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 1,1643 Kč - 1,5478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 31,426 Kč - 38,7976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
4.157 in
105.6 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.764 in
19.4 mm
|
1
|
||
| 1,5338 Kč - 2,0498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 2,4931 Kč - 3,078 Kč | 400 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,347 Kč - 1,7849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,3604 Kč - 1,5585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 2,5491 Kč - 2,919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,8222 Kč - 2,2497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.343 in
8.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 2,2171 Kč - 2,9562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
černá
|
polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 10407615 | 1,824 Kč - 2,252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
bílá
|
polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 1,4084 Kč - 1,8825 Kč | 1800 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
bílá
|
polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1