Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm polyamid 6 bílá

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 3,2 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10407837

Staré objednací číslo:

62MP2000W

23 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 11,6042 Kč
1250 - 4999 10,4438 Kč
5000 + 9,3995 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 901,05 Kč

250 x 11,6042 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 55.1 mm
d1 50.8 mm
H 11.9 mm
HD 50.8 mm
Barva bílá
Materiál polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás