Menu Vyhledávání

Zátky klenuté – zaslepovací

Skladem

Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.

Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.

Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.

  • Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
  • Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
  • Těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní.
Materiál: polyamid 6, polyamid, polyamid 6.6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 161
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost HD D Barva Materiál H Typ Koupit
1,6175 Kč - 2,1613 Kč 600 Skladem
14.3 mm
16.7 mm
bílá
polyamid 6
10.3 mm
1
1,2201 Kč - 1,6314 Kč 900 Skladem
7.9 mm
9.5 mm
bílá
polyamid 6
7.9 mm
1
1,2201 Kč - 1,6314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
7.9 mm
bílá
polyamid 6
7.9 mm
1
5,4662 Kč - 5,4662 Kč 11940 Skladem
19.1 mm
23.2 mm
černá
polyamid 6
10.3 mm
0,9457 Kč - 1,4711 Kč 1900 Skladem
9.5 mm
12.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
1
1,0371 Kč - 1,6133 Kč 900 Skladem
11.1 mm
13.5 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.3 mm
1
1,452 Kč - 2,2586 Kč 2900 Skladem
15.9 mm
18.2 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.3 mm
1
2,7501 Kč - 4,2779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
33.3 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
11.5 mm
1
0,8118 Kč - 1,2629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
6.4 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5.9 mm
1
2,3754 Kč - 3,695 Kč 2200 Skladem
22.2 mm
28.6 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
11.5 mm
1
2,4936 Kč - 3,8789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
29.8 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
11.5 mm
1
2,2616 Kč - 3,5181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
22.6 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.3 mm
1
2,8861 Kč - 4,4896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
38.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
11.5 mm
1
1,1263 Kč - 1,7521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
14.6 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.3 mm
1
1,6862 Kč - 2,6229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
20.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.3 mm
1
2,1546 Kč - 3,3516 Kč 2100 Skladem
20.0 mm
22.6 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
11.5 mm
1
2,6185 Kč - 4,0732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
30.6 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
11.5 mm
1
0,8988 Kč - 1,3982 Kč 2985 Skladem
8.0 mm
9.5 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
8.0 mm
1
1,2178 Kč - 1,8943 Kč 3000 Skladem
14.3 mm
16.7 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.3 mm
1
1,9204 Kč - 2,9873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
23.2 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.3 mm
1
  • z/ze 9
Zátky zaslepovací 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid 6 bílá

10407653

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm polyamid 6 bílá

10407578

Cenové rozmezí
1,6314 Kč - 1,2201 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 7.9 mm 7.9 mm 1.6 mm polyamid 6 bílá

10407554

Cenové rozmezí
1,6314 Kč - 1,2201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 23.5 mm 10.5 mm 3.2 mm polyamid 6 černá

10308905

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
11940 Skladem
Parametry
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

20571139

Cenové rozmezí
1,4711 Kč - 0,9457 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky zaslepovací 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

20571146

Cenové rozmezí
1,6133 Kč - 1,0371 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky zaslepovací 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

20571177

Cenové rozmezí
2,2586 Kč - 1,452 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • D
    18.2 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky zaslepovací 33.3 mm 11.5 mm 3.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

20571252

Cenové rozmezí
4,2779 Kč - 2,7501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky zaslepovací 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

20571108

Cenové rozmezí
1,2629 Kč - 0,8118 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    6.4 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky zaslepovací 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

20571221

Cenové rozmezí
3,695 Kč - 2,3754 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • D
    28.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky zaslepovací 29.8 mm 11.5 mm 2.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

20571238

Cenové rozmezí
3,8789 Kč - 2,4936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky zaslepovací 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

20571214

Cenové rozmezí
3,5181 Kč - 2,2616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky zaslepovací 38.0 mm 11.5 mm 3.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

20571269

Cenové rozmezí
4,4896 Kč - 2,8861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky zaslepovací 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

20571153

Cenové rozmezí
1,7521 Kč - 1,1263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky zaslepovací 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

20571184

Cenové rozmezí
2,6229 Kč - 1,6862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky zaslepovací 22.6 mm 11.5 mm 2.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

20571207

Cenové rozmezí
3,3516 Kč - 2,1546 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • D
    22.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    20.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky zaslepovací 30.6 mm 11.5 mm 3.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

20571245

Cenové rozmezí
4,0732 Kč - 2,6185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky zaslepovací 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

20571122

Cenové rozmezí
1,3982 Kč - 0,8988 Kč

Skladové zásoby
2985 Skladem
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky zaslepovací 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

20571160

Cenové rozmezí
1,8943 Kč - 1,2178 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    16.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky zaslepovací 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

20571191

Cenové rozmezí
2,9873 Kč - 1,9204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.2 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)