Menu Vyhledávání

Zátky klenuté – zaslepovací

Skladem

Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.

Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.

Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.

  • Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
  • Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
  • Těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní.
Materiál: polyamid 6, polyamid, polyamid 6.6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 161
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost HD D Barva Materiál H Typ Koupit
990 Skladem
bílá
polyamid
26,4515 Kč - 53,0021 Kč 400 Skladem
50.8 mm
55.1 mm
bílá
polyamid
14.3 mm
23290 Skladem
černá
polyamid
9,9664 Kč - 20,9303 Kč 300 Skladem
22.2 mm
25.8 mm
bílá
polyamid
14.3 mm
900 Skladem
bílá
polyamid
3800 Skladem
černá
polyamid
8,6456 Kč - 8,6456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
55.1 mm
černá
polyamid
11.9 mm
4,8666 Kč - 4,8666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
34.9 mm
černá
polyamid
11.5 mm
40 Skladem
bílá
polyamid
15,022 Kč - 31,5148 Kč 2700 Skladem
38.1 mm
42.4 mm
černá
polyamid
14.3 mm
3,4163 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
bílá
polyamid
8.0 mm
1
1900 Skladem
černá
polyamid
6700 Skladem
černá
polyamid
3,3885 Kč - 3,3885 Kč 1796 Skladem
11.1 mm
13.5 mm
černá
polyamid
10.3 mm
13,7472 Kč - 28,4906 Kč 140 Skladem
34.9 mm
38.1 mm
černá
polyamid
14.3 mm
10261699 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
10261736 9,9664 Kč - 20,9303 Kč 800 Skladem
28.6 mm
30.9 mm
černá
polyamid
14.3 mm
3,4582 Kč - 5,5081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
bílá
polyamid
8.0 mm
1
3,6813 Kč - 5,8845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
bílá
polyamid
8.7 mm
1
4,9224 Kč - 8,9802 Kč 3 Skladem
17.5 mm
bílá
polyamid
10.3 mm
1
  • z/ze 9
Zátky zaslepovací 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm polyamid bílá

10261873


Skladové zásoby
990 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky zaslepovací 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm polyamid bílá

10261910

Cenové rozmezí
53,0021 Kč - 26,4515 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 25.0 mm 29.8 mm 2.5 mm polyamid černá

10261828


Skladové zásoby
23290 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky zaslepovací 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm polyamid bílá

10261866

Cenové rozmezí
20,9303 Kč - 9,9664 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm polyamid bílá

10261903


Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky zaslepovací 32.0 mm 35.3 mm 2.5 mm polyamid černá

10261835


Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky zaslepovací 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm polyamid černá

10021125

Cenové rozmezí
8,6456 Kč - 8,6456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm polyamid černá

10021095

Cenové rozmezí
4,8666 Kč - 4,8666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm polyamid bílá

10261842


Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky zaslepovací 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm polyamid černá

10261774

Cenové rozmezí
31,5148 Kč - 15,022 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 7.9 mm 8.0 mm 1.6 mm polyamid bílá

10355480

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 3,4163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm polyamid černá

10261811


Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky zaslepovací 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm polyamid černá

10261804


Skladové zásoby
6700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky zaslepovací 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid černá

10112205

Cenové rozmezí
3,3885 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
1796 Skladem
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm polyamid černá

10261767

Cenové rozmezí
28,4906 Kč - 13,7472 Kč

Skladové zásoby
140 Skladem
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm polyamid černá

10261699


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky zaslepovací 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm polyamid černá

10261736

Cenové rozmezí
20,9303 Kč - 9,9664 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm polyamid bílá

10355497

Cenové rozmezí
5,5081 Kč - 3,4582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 13.5 mm 8.7 mm 3.2 mm polyamid bílá

10355510

Cenové rozmezí
5,8845 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    11.1 mm
  • H
    8.7 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    polyamid
Zátky zaslepovací 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid bílá

10355558

Cenové rozmezí
8,9802 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    polyamid