Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.
Materiál: polyamid 6, polyamid, polyamid 6.6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | HD | D | Barva | Materiál | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4443 Kč - 3,4443 Kč | 4000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 6,01 Kč - 6,01 Kč | 17900 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 3,1514 Kč - 3,1514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 3,0538 Kč - 3,0538 Kč | 10000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 3,1514 Kč - 3,1514 Kč | 21500 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 4,1973 Kč - 4,1973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,6395 Kč - 3,6395 Kč | 469675 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 4,0857 Kč - 4,0857 Kč | 7000 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 6,6236 Kč - 6,6236 Kč | 6700 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 5,3599 Kč - 5,3599 Kč | 1000 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 10102633 | 3,1514 Kč - 3,1514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|
| 12,6533 Kč - 26,1621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 3,3605 Kč - 3,3605 Kč | 8000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,7928 Kč - 6,024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,4582 Kč - 5,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1900 Skladem |
|
|
černá
|
polyamid
|
|
|
|||
| 5,434 Kč - 6,7086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 3,9324 Kč - 6,3028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 9,8727 Kč - 21,7534 Kč | 50 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 4,9224 Kč - 8,9802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1