Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté

Skladem

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 549
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H h Materiál Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Typ Koupit
2,4542 Kč - 3,7768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
2,9283 Kč - 4,5658 Kč 970 Skladem
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
3,5518 Kč - 10,4186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.5 mm
1.0 mm
2,8294 Kč - 5,8627 Kč 8000 Skladem
28.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
2,0498 Kč - 3,2941 Kč 2985 Skladem
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
2,1893 Kč - 3,409 Kč 7854 Skladem
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
3,4685 Kč - 10,2654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.5 mm
0.8 mm
3,0259 Kč - 4,5658 Kč 2000 Skladem
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
21.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
1.5 mm
28,3631 Kč - 57,4558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
28.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4.5 mm
2.0 mm
2,4542 Kč - 3,7768 Kč 3350 Skladem
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
3,0259 Kč - 4,5658 Kč 450 Skladem
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,9243 Kč - 3,3477 Kč 4850 Skladem
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,9243 Kč - 3,3477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
38,2777 Kč - 112,6134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
105.0 mm
28.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4.5 mm
2.0 mm
8,3667 Kč - 17,0069 Kč 1755 Skladem
55.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
1.0 mm
2,255 Kč - 4,8369 Kč 5633 Skladem
15.8 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
4
2,3267 Kč - 4,8369 Kč 10000 Skladem
15.8 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
3,3752 Kč - 7,0226 Kč 50 Skladem
31.7 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
2,0498 Kč - 3,2941 Kč 6000 Skladem
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
  • z/ze 28
Zátka do trubky 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR modrá

10081709

Cenové rozmezí
3,7768 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    modrá
Zátka do trubky 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR zelená

10081624

Cenové rozmezí
4,5658 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
970 Skladem
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátka do trubky 24.0 mm 1.0 mm 2.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10258095

Cenové rozmezí
10,4186 Kč - 3,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Barva
    černá
kulaté Zátka do trubky 28.5 mm 16 černá LDPE - PIR

10092781

Cenové rozmezí
5,8627 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • D
    28.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    16.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál
    LDPE - PIR
Zátka do trubky 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR žlutá

10081679

Cenové rozmezí
3,2941 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
2985 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    žlutá
Zátka do trubky 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR modrá

10081587

Cenové rozmezí
3,409 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
7854 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    modrá
Zátka do trubky 23.0 mm 0.8 mm 2.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10258088

Cenové rozmezí
10,2654 Kč - 3,4685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR zelená

10081228

Cenové rozmezí
4,5658 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátka do trubky 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10258125


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10258163

Cenové rozmezí
57,4558 Kč - 28,3631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    100.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.5 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR žlutá

10081396

Cenové rozmezí
3,7768 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
3350 Skladem
Parametry
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    žlutá
Zátka do trubky 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR žlutá

10081204

Cenové rozmezí
4,5658 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    žlutá
Zátka do trubky 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR modrá

10081532

Cenové rozmezí
3,3477 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
4850 Skladem
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    modrá
Zátka do trubky 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR zelená

10081525

Cenové rozmezí
3,3477 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátka do trubky 105.0 mm 2.0 mm 4.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10258064

Cenové rozmezí
112,6134 Kč - 38,2777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    105.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.5 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10258101

Cenové rozmezí
17,0069 Kč - 8,3667 Kč

Skladové zásoby
1755 Skladem
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
kulaté Zátka do trubky 15.8 mm 20 černá LDPE - PIR

10092644

Cenové rozmezí
4,8369 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
5633 Skladem
Parametry
  • D
    15.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    20.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál
    LDPE - PIR
kulaté Zátka do trubky 15.8 mm 18 černá LDPE - PIR

10092637

Cenové rozmezí
4,8369 Kč - 2,3267 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • D
    15.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    18.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál
    LDPE - PIR
kulaté Zátka do trubky 31.7 mm 18 černá LDPE - PIR

10092750

Cenové rozmezí
7,0226 Kč - 3,3752 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • D
    31.7 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    18.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál
    LDPE - PIR
Zátka do trubky 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR zelená

10081686

Cenové rozmezí
3,2941 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    zelená