Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté

Skladem

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 549
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H h Materiál Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Typ Koupit
30,4827 Kč - 118,7517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0 mm
21.0 mm
polyethylen
3.5 mm
1.5 mm
1
6,9372 Kč - 17,0343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
12.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1.0 mm
1
7,4399 Kč - 18,2408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
12.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1.5 mm
1
7,282 Kč - 17,8386 Kč 800 Skladem
38.0 mm
12.0 mm
polyethylen
3.5 mm
1.5 mm
1
35,5864 Kč - 107,4844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.1 mm
21.0 mm
polyethylen
4.0 mm
1.8 mm
1
30,4827 Kč - 118,7517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0 mm
21.0 mm
polyethylen
3.5 mm
1.5 mm
1
1,1057 Kč - 2,2752 Kč 150 Skladem
16.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,6314 Kč - 3,7001 Kč 3130 Skladem
22.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
2,0065 Kč - 5,3012 Kč 2552 Skladem
30.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
4,2801 Kč - 8,6007 Kč 4985 Skladem
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
19,6771 Kč - 39,453 Kč 225 Skladem
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
4,2801 Kč - 8,2062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
5,4866 Kč - 8,9163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
7,6136 Kč - 12,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,8645 Kč - 1,9075 Kč 1400 Skladem
10.0 mm
11.5 mm
polyethylen
2.0 mm
0.8 mm
1
3,6394 Kč - 7,7373 Kč 3298 Skladem
37.0 mm
11.5 mm
polyethylen
3.0 mm
1.0 mm
1
4,8527 Kč - 9,6525 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.4 mm
11.5 mm
polyethylen
3.0 mm
1.0 mm
1
2,3287 Kč - 8,1969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
11.5 mm
polyethylen
3.0 mm
1.0 mm
1
1,3679 Kč - 2,1756 Kč 93 Skladem
12.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,994 Kč - 5,3012 Kč 2097 Skladem
30.0 mm
11.5 mm
polyethylen
3.0 mm
1.0 mm
1
  • z/ze 28
Zátka do trubky 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm polyethylen šedá

10183724

Cenové rozmezí
118,7517 Kč - 30,4827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.5 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen šedá

10183489

Cenové rozmezí
17,0343 Kč - 6,9372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 36.0 mm 1.5 mm 2.0 mm polyethylen šedá

10183519

Cenové rozmezí
18,2408 Kč - 7,4399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    36.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 38.0 mm 1.5 mm 3.5 mm polyethylen šedá

10183564

Cenové rozmezí
17,8386 Kč - 7,282 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.5 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 76.1 mm 1.8 mm 4.0 mm polyethylen bílá

10183748

Cenové rozmezí
107,4844 Kč - 35,5864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    76.1 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm polyethylen bílá

10183717

Cenové rozmezí
118,7517 Kč - 30,4827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR bílá

10075890

Cenové rozmezí
2,2752 Kč - 1,1057 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR bílá

10075968

Cenové rozmezí
3,7001 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
3130 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10076019

Cenové rozmezí
5,3012 Kč - 2,0065 Kč

Skladové zásoby
2552 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Kluzáky kulaté 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10121788

Cenové rozmezí
8,6007 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
4985 Skladem
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Kluzáky kulaté 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR šedá

10121672

Cenové rozmezí
39,453 Kč - 19,6771 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Kluzáky kulaté 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR šedá

10121825

Cenové rozmezí
8,2062 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Kluzáky kulaté 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR šedá

10121832

Cenové rozmezí
8,9163 Kč - 5,4866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10076064

Cenové rozmezí
12,4104 Kč - 7,6136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm polyethylen černá

10079133

Cenové rozmezí
1,9075 Kč - 0,8645 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen černá

10079171

Cenové rozmezí
7,7373 Kč - 3,6394 Kč

Skladové zásoby
3298 Skladem
Parametry
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 44.4 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen černá

10079218

Cenové rozmezí
9,6525 Kč - 4,8527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 38.1 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen černá

10075302

Cenové rozmezí
8,1969 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR bílá

10075692

Cenové rozmezí
2,1756 Kč - 1,3679 Kč

Skladové zásoby
93 Skladem
Parametry
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen černá

10075272

Cenové rozmezí
5,3012 Kč - 1,994 Kč

Skladové zásoby
2097 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá