Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté

Skladem

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 549
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H h Materiál Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Typ Koupit
1,5618 Kč - 3,2788 Kč 20998 Skladem
12.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.0 mm
0.8 mm
3,1235 Kč - 9,7291 Kč 26400 Skladem
42.0 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
1.0 mm
5,9124 Kč - 12,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.6 mm
11.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
1.0 mm
5,1037 Kč - 12,4104 Kč 2872 Skladem
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
9,2173 Kč - 22,1396 Kč 1000 Skladem
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
3,404 Kč - 7,1961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
3,3177 Kč - 6,5571 Kč 2900 Skladem
30.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
2,1256 Kč - 3,4245 Kč 1221 Skladem
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
4,0996 Kč - 10,3421 Kč 4516 Skladem
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1,9964 Kč - 3,2982 Kč 3425 Skladem
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,9964 Kč - 3,2982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
3,2316 Kč - 6,0442 Kč 570 Skladem
28.5 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
2,1256 Kč - 3,4245 Kč 3000 Skladem
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
6,9723 Kč - 14,8618 Kč 2000 Skladem
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,3842 Kč - 3,7796 Kč 6067 Skladem
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
3,6116 Kč - 6,5679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
12.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1.5 mm
1
4,5243 Kč - 8,273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
12.0 mm
polyethylen
2.5 mm
1.0 mm
1
5,4147 Kč - 9,896 Kč 50 Skladem
27.0 mm
12.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1.0 mm
1
5,9264 Kč - 10,8069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
12.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1.5 mm
1
6,9229 Kč - 17,0056 Kč 50 Skladem
35.0 mm
12.0 mm
polyethylen
2.5 mm
1.0 mm
1
  • z/ze 28
Zátka do trubky 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10079478

Cenové rozmezí
3,2788 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
20998 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10079515

Cenové rozmezí
9,7291 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
26400 Skladem
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10079553

Cenové rozmezí
12,4104 Kč - 5,9124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    černá
Zátka do trubky 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR bílá

10076057

Cenové rozmezí
12,4104 Kč - 5,1037 Kč

Skladové zásoby
2872 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    bílá
Round Tube Insert 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076460

Cenové rozmezí
22,1396 Kč - 9,2173 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá světlá
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076583

Cenové rozmezí
7,1961 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá světlá
Round Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076408

Cenové rozmezí
6,5571 Kč - 3,3177 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá světlá
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076507

Cenové rozmezí
3,4245 Kč - 2,1256 Kč

Skladové zásoby
1221 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    šedá světlá
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076637

Cenové rozmezí
10,3421 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
4516 Skladem
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá světlá
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076705

Cenové rozmezí
3,2982 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
3425 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    šedá
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076255

Cenové rozmezí
3,2982 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    šedá světlá
Round Tube Insert 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076392

Cenové rozmezí
6,0442 Kč - 3,2316 Kč

Skladové zásoby
570 Skladem
Parametry
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá světlá
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076897

Cenové rozmezí
3,4245 Kč - 2,1256 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    šedá
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076989

Cenové rozmezí
14,8618 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Round Tube Insert 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076286

Cenové rozmezí
3,7796 Kč - 2,3842 Kč

Skladové zásoby
6067 Skladem
Parametry
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    šedá světlá
Zátka do trubky 21.0 mm 1.5 mm 2.0 mm polyethylen bílá

10183267

Cenové rozmezí
6,5679 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm polyethylen šedá

10183373

Cenové rozmezí
8,273 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm polyethylen šedá

10183410

Cenové rozmezí
9,896 Kč - 5,4147 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Barva
    šedá
Zátka do trubky 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm polyethylen bílá

10183441

Cenové rozmezí
10,8069 Kč - 5,9264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do trubky 35.0 mm 1.0 mm 2.5 mm polyethylen šedá

10183496

Cenové rozmezí
17,0056 Kč - 6,9229 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Barva
    šedá