Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm polyethylen šedá

Tyto kulaté zátky do profilu dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Mají vynikající úchop a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami.
Nové objednací číslo:

10183779

Staré objednací číslo:

085080062003

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 111,0822 Kč
50 - 999 59,5989 Kč
1000 + 36,7996 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 110,82 Kč

10 x 111,0822 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 80.0 mm
H 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximální tloušťka stěny 3.0 mm
Barva šedá
Povrchová úprava s texturou
Materiál polyethylen
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás