Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
K dostání jsou různé varianty a provedení:
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | h | Materiál | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2567 Kč - 11,4413 Kč | 560 Skladem |
1.673 in
42.5 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
polyethylen
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 3,6051 Kč - 7,7169 Kč | 300 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 3,8205 Kč - 7,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.398 in
35.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 9,1347 Kč - 19,4897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
polyethylen
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 4,1077 Kč - 6,7938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.213 in
30.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,2987 Kč - 3,6424 Kč | 2100 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 1,5368 Kč - 1,5368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 1,4032 Kč - 2,2724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
polyethylen
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 20,3953 Kč - 48,2905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.189 in
81.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,7665 Kč - 4,2451 Kč | 242 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 16,862 Kč - 17,8327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
polyethylen
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 10,9589 Kč - 16,8858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.988 in
50.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 26,634 Kč - 47,0209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,6291 Kč - 4,2542 Kč | 9633 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 7,6123 Kč - 14,4397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.988 in
50.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 17,1061 Kč - 44,9765 Kč | 111 Skladem |
2.795 in
71.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,3357 Kč - 1,8543 Kč | 1945 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 2,9444 Kč - 4,6791 Kč | 1800 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 1,6804 Kč - 2,8879 Kč | 1229 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 4,2226 Kč - 7,6459 Kč | 2430 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2