Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | h1 | Maximální tloušťka stěny | D | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4151 Kč - 6,0168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 29,0856 Kč - 32,3174 Kč | 920 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,98 Kč - 1,0889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5859 Kč - 2,467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,0535 Kč - 4,7499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 8,6138 Kč - 13,3993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,6991 Kč - 1,8879 Kč | 1000 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,3434 Kč - 2,6038 Kč | 4000 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,3275 Kč - 3,6206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 3,0714 Kč - 4,7778 Kč | 600 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,7427 Kč - 3,0474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 3,2182 Kč - 3,5758 Kč | 5000 Skladem |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 3,1556 Kč - 3,5062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,8067 Kč - 4,2296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,9428 Kč - 3,2698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 23,9132 Kč - 26,5702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5004 Kč - 0,7784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,5172 Kč - 0,8046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 24,258 Kč - 26,9534 Kč | 1140 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,4634 Kč - 0,7209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm