Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 30.0 mm černá LDPE - PCR

Nové objednací číslo:

20753450

Staré objednací číslo:

20753450

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,0889 Kč
5000 + 0,98 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 088,90 Kč

1000 x 1,0889 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 30.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximální tloušťka stěny 2.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Barva černá
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás