Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - obdélníkové

Skladem

Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.

  • Ideálně se hodí pro nejobvyklejší velikosti a tloušťky obdélníkových profilů a jeklů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Chrání povrch a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 358
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B T2 Barva A Materiál T1 Typ Koupit
11,6429 Kč - 25,6822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1.0 mm
šedá
50.0 mm
polyethylen
3.0 mm
Load Bearing
32,2755 Kč - 70,8734 Kč 25 Skladem
20.0 mm
1.0 mm
šedá
80.0 mm
polyethylen
2.0 mm
Load Bearing
32,4786 Kč - 126,4891 Kč 4 Skladem
40.0 mm
1.0 mm
šedá
80.0 mm
polyethylen
3.0 mm
Load Bearing
31,1112 Kč - 121,1685 Kč 3 Skladem
50.0 mm
2.0 mm
šedá
70.0 mm
polyethylen
5.0 mm
Load Bearing
23,2859 Kč - 68,1116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
1.0 mm
bílá
80.0 mm
polyethylen
2.5 mm
Load Bearing
31,7746 Kč - 69,7633 Kč 11 Skladem
30.0 mm
1.0 mm
černá
70.0 mm
polyethylen
2.0 mm
Load Bearing
16,5303 Kč - 56,4009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1.0 mm
bílá
60.0 mm
polyethylen
2.5 mm
Load Bearing
38,7198 Kč - 116,8769 Kč 2 Skladem
60.0 mm
1.5 mm
šedá
80.0 mm
polyethylen
3.5 mm
Load Bearing
13,2405 Kč - 29,2294 Kč 600 Skladem
30.0 mm
1.0 mm
šedá
50.0 mm
polyethylen
3.0 mm
Load Bearing
2,4234 Kč - 5,1617 Kč 5200 Skladem
25.0 mm
1.0 mm
černá
25.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
14,6215 Kč - 31,2381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1.0 mm
černá
70.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.0 mm
5,2257 Kč - 11,1564 Kč 2900 Skladem
15.0 mm
1.5 mm
černá
40.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.0 mm
9,3427 Kč - 15,1856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1.0 mm
černá
40.0 mm
polyethylen
3.0 mm
Load Bearing
5,4559 Kč - 11,9002 Kč 1950 Skladem
27.0 mm
1.2 mm
černá
40.0 mm
LDPE - PIR
1.7 mm
Load Bearing
10078310 3,4251 Kč - 7,4376 Kč 12920 Skladem
20.0 mm
1.0 mm
černá
50.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
5,8215 Kč - 12,7927 Kč 71800 Skladem
30.0 mm
2.0 mm
černá
60.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4.0 mm
3,5558 Kč - 7,6071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
0.8 mm
černá
35.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
Load Bearing
27,158 Kč - 28,0399 Kč 2 Skladem
50.0 mm
2.0 mm
černá
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
Load Bearing
8,1365 Kč - 8,4789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1.0 mm
bílá
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
Load Bearing
1,6787 Kč - 4,1204 Kč 1000 Skladem
15.0 mm
1.0 mm
bílá
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
Load Bearing
  • z/ze 18
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá polyethylen

10181874

Cenové rozmezí
25,6822 Kč - 11,6429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm šedá polyethylen

10182222

Cenové rozmezí
70,8734 Kč - 32,2755 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá polyethylen

10182260

Cenové rozmezí
126,4891 Kč - 32,4786 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 70.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 5.0 mm šedá polyethylen

10182192

Cenové rozmezí
121,1685 Kč - 31,1112 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm bílá polyethylen

10182239

Cenové rozmezí
68,1116 Kč - 23,2859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen

10182154

Cenové rozmezí
69,7633 Kč - 31,7746 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm bílá polyethylen

10182031

Cenové rozmezí
56,4009 Kč - 16,5303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm šedá polyethylen

10182307

Cenové rozmezí
116,8769 Kč - 38,7198 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá polyethylen

10181904

Cenové rozmezí
29,2294 Kč - 13,2405 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do jeklu 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10287231

Cenové rozmezí
5,1617 Kč - 2,4234 Kč

Skladové zásoby
5200 Skladem
Parametry
  • A
    25.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10287293

Cenové rozmezí
31,2381 Kč - 14,6215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do jeklu 2.0 mm 1.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10287262

Cenové rozmezí
11,1564 Kč - 5,2257 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen

10327111

Cenové rozmezí
15,1856 Kč - 9,3427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 1.7 mm 1.2 mm černá LDPE - PIR

10069042

Cenové rozmezí
11,9002 Kč - 5,4559 Kč

Skladové zásoby
1950 Skladem
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Zátka do jeklu 3.0 mm 1.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10078310

Cenové rozmezí
7,4376 Kč - 3,4251 Kč

Skladové zásoby
12920 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do jeklu 4.0 mm 2.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10078358

Cenové rozmezí
12,7927 Kč - 5,8215 Kč

Skladové zásoby
71800 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 35.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm černá LDPE - PIR

10121467

Cenové rozmezí
7,6071 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    35.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 4.0 mm 2.0 mm černá LDPE - PIR

10078211

Cenové rozmezí
28,0399 Kč - 27,158 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 3.0 mm 1.0 mm bílá LDPE - PIR

10078440

Cenové rozmezí
8,4789 Kč - 8,1365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 3.0 mm 1.0 mm bílá LDPE - PIR

10078402

Cenové rozmezí
4,1204 Kč - 1,6787 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm