Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - obdélníkové

Skladem

Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.

  • Ideálně se hodí pro nejobvyklejší velikosti a tloušťky obdélníkových profilů a jeklů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Chrání povrch a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 358
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B T2 Barva A Materiál T1 Typ Koupit
31,1924 Kč - 58,9805 Kč 160 Skladem
60.0 mm
2.0 mm
šedá
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2,9649 Kč - 6,2997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
1.0 mm
černá
35.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
11,9138 Kč - 23,8004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
2.0 mm
černá
76.2 mm
polyethylen
4.0 mm
1
5,8756 Kč - 14,7265 Kč 754 Skladem
20.0 mm
1.0 mm
šedá
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
5,8215 Kč - 12,7927 Kč 6250 Skladem
30.0 mm
1.0 mm
černá
60.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
2,8294 Kč - 5,2509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
1.0 mm
šedá
34.9 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
5,8215 Kč - 11,0077 Kč 9505 Skladem
30.0 mm
1.0 mm
černá
60.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
6,9316 Kč - 13,834 Kč 700 Skladem
31.8 mm
1.0 mm
šedá
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
3,7365 Kč - 12,0489 Kč 940 Skladem
25.0 mm
1.0 mm
šedá
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2,8294 Kč - 5,2509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
1.0 mm
šedá
34.9 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
4,7519 Kč - 12,9415 Kč 41700 Skladem
20.0 mm
1.0 mm
černá
60.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
2,8294 Kč - 4,3659 Kč 3533 Skladem
15.9 mm
1.0 mm
černá
34.9 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
31,1924 Kč - 66,6667 Kč 270 Skladem
60.0 mm
2.0 mm
černá
120.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4.0 mm
15,4472 Kč - 30,4943 Kč 12350 Skladem
40.0 mm
1.0 mm
šedá
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
3,7365 Kč - 10,0408 Kč 3000 Skladem
25.0 mm
1.0 mm
černá
40.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
31,1924 Kč - 62,9333 Kč 1195 Skladem
60.0 mm
2.0 mm
bílá
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
12,8614 Kč - 27,2962 Kč 750 Skladem
50.0 mm
2.0 mm
černá
75.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
14,9328 Kč - 33,2462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
2.0 mm
šedá
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
7,2024 Kč - 14,9497 Kč 16250 Skladem
40.0 mm
1.0 mm
černá
60.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
6,9316 Kč - 11,5283 Kč 1900 Skladem
31.8 mm
1.0 mm
černá
50.8 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3.0 mm
  • z/ze 18
Zátky do jeklů - obdélníkové 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm šedá LDPE - PIR

10080702

Cenové rozmezí
58,9805 Kč - 31,1924 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10079669

Cenové rozmezí
6,2997 Kč - 2,9649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm černá polyethylen

10079393

Cenové rozmezí
23,8004 Kč - 11,9138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá LDPE - PIR

10080955

Cenové rozmezí
14,7265 Kč - 5,8756 Kč

Skladové zásoby
754 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen

10079126

Cenové rozmezí
12,7927 Kč - 5,8215 Kč

Skladové zásoby
6250 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá LDPE - PIR

10080627

Cenové rozmezí
5,2509 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen

10079119

Cenové rozmezí
11,0077 Kč - 5,8215 Kč

Skladové zásoby
9505 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá LDPE - PIR

10080672

Cenové rozmezí
13,834 Kč - 6,9316 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá LDPE - PIR

10080665

Cenové rozmezí
12,0489 Kč - 3,7365 Kč

Skladové zásoby
940 Skladem
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá LDPE - PIR

10080931

Cenové rozmezí
5,2509 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10079706

Cenové rozmezí
12,9415 Kč - 4,7519 Kč

Skladové zásoby
41700 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10079652

Cenové rozmezí
4,3659 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
3533 Skladem
Parametry
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10079744

Cenové rozmezí
66,6667 Kč - 31,1924 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá LDPE - PIR

10081020

Cenové rozmezí
30,4943 Kč - 15,4472 Kč

Skladové zásoby
12350 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen

10079362

Cenové rozmezí
10,0408 Kč - 3,7365 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm bílá LDPE - PIR

10080276

Cenové rozmezí
62,9333 Kč - 31,1924 Kč

Skladové zásoby
1195 Skladem
Parametry
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm černá LDPE - PIR

10079409

Cenové rozmezí
27,2962 Kč - 12,8614 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • A
    75.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm šedá LDPE - PIR

10080979

Cenové rozmezí
33,2462 Kč - 14,9328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen

10081013

Cenové rozmezí
14,9497 Kč - 7,2024 Kč

Skladové zásoby
16250 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10079690

Cenové rozmezí
11,5283 Kč - 6,9316 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm