Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - obdélníkové

Skladem

Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.

  • Ideálně se hodí pro nejobvyklejší velikosti a tloušťky obdélníkových profilů a jeklů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Chrání povrch a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 358
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B T2 Barva A Materiál T1 Typ Koupit
11,4382 Kč - 25,2276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
1.0 mm
bílá
50.0 mm
polyethylen
3.5 mm
1
10,6953 Kč - 23,5838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
1.0 mm
šedá
50.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
11,4399 Kč - 25,2084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1.5 mm
bílá
45.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
10,6953 Kč - 23,5838 Kč 55 Skladem
20.0 mm
1.0 mm
černá
50.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
6,539 Kč - 11,9408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
1.5 mm
černá
35.0 mm
polyethylen
2.5 mm
1
5,2257 Kč - 9,5581 Kč 80 Skladem
15.0 mm
1.0 mm
bílá
35.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
6,539 Kč - 11,9408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
1.5 mm
šedá
35.0 mm
polyethylen
2.5 mm
1
5,2257 Kč - 9,5581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
1.0 mm
šedá
35.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
18,8318 Kč - 36,9056 Kč 15 Skladem
40.0 mm
1.0 mm
šedá
50.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
8,6781 Kč - 19,1568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
0.8 mm
šedá
50.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
7,2024 Kč - 16,586 Kč 3900 Skladem
40.0 mm
2.0 mm
černá
60.0 mm
polyethylen
4.0 mm
1
9,8288 Kč - 15,9617 Kč 900 Skladem
20.0 mm
1.5 mm
bílá
45.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
13,2405 Kč - 29,2294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
1.0 mm
bílá
50.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
11,7242 Kč - 25,8583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
1.0 mm
šedá
50.0 mm
polyethylen
3.5 mm
1
7,8522 Kč - 12,7667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
1.0 mm
bílá
40.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
8,8405 Kč - 14,3506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
1.5 mm
šedá
40.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
9,8288 Kč - 15,9617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
1.5 mm
šedá
45.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
7,6221 Kč - 13,9174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
1.5 mm
bílá
40.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
14,3506 Kč - 49,0225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
1.5 mm
černá
55.0 mm
polyethylen
4.0 mm
1
14,838 Kč - 50,647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
1.5 mm
bílá
60.0 mm
polyethylen
2.0 mm
1
  • z/ze 18
obdélníkové Zátka do jeklu 3.5 mm 1.0 mm bílá polyethylen

10230077

Cenové rozmezí
25,2276 Kč - 11,4382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá polyethylen

10181843

Cenové rozmezí
23,5838 Kč - 10,6953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm bílá polyethylen

10181775

Cenové rozmezí
25,2084 Kč - 11,4399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen

10181850

Cenové rozmezí
23,5838 Kč - 10,6953 Kč

Skladové zásoby
55 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm černá polyethylen

10181638

Cenové rozmezí
11,9408 Kč - 6,539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm bílá polyethylen

10181584

Cenové rozmezí
9,5581 Kč - 5,2257 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm šedá polyethylen

10181621

Cenové rozmezí
11,9408 Kč - 6,539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá polyethylen

10181591

Cenové rozmezí
9,5581 Kč - 5,2257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá polyethylen

10181959

Cenové rozmezí
36,9056 Kč - 18,8318 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm šedá polyethylen

10181812

Cenové rozmezí
19,1568 Kč - 8,6781 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 4.0 mm 2.0 mm černá polyethylen

10078198

Cenové rozmezí
16,586 Kč - 7,2024 Kč

Skladové zásoby
3900 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm bílá polyethylen

10181744

Cenové rozmezí
15,9617 Kč - 9,8288 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm bílá polyethylen

10181898

Cenové rozmezí
29,2294 Kč - 13,2405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 34.0 mm 1.0 mm 3.5 mm šedá polyethylen

10181928

Cenové rozmezí
25,8583 Kč - 11,7242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm bílá polyethylen

10181676

Cenové rozmezí
12,7667 Kč - 7,8522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm šedá polyethylen

10181713

Cenové rozmezí
14,3506 Kč - 8,8405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm šedá polyethylen

10181751

Cenové rozmezí
15,9617 Kč - 9,8288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm bílá polyethylen

10181706

Cenové rozmezí
13,9174 Kč - 7,6221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm černá polyethylen

10181997

Cenové rozmezí
49,0225 Kč - 14,3506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm bílá polyethylen

10182000

Cenové rozmezí
50,647 Kč - 14,838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm