Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.
Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | T2 | Barva | A | Materiál | T1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2374 Kč - 10,7845 Kč | 6750 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,0596 Kč - 5,1766 Kč | 1776 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,8215 Kč - 12,7927 Kč | 1750 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
bílá
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 6,9316 Kč - 11,5283 Kč | 3556 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
2 in
50.8 mm
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,9433 Kč - 10,1896 Kč | 4900 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,547 Kč - 6,8054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 7,2024 Kč - 16,586 Kč | 1200 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 146,4718 Kč - 647,8195 Kč | 200 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,8836 Kč - 6,1583 Kč | 650 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 44,3675 Kč - 88,4829 Kč | 300 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
4.724 in
120.0 mm
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 8,8135 Kč - 18,8172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
hnědá
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 19,5629 Kč - 57,4186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 8,1907 Kč - 22,3129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
černá
|
2.953 in
75.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 10,3607 Kč - 22,1397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyethylen
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
| 5,1454 Kč - 11,1847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyethylen
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
| 11,6018 Kč - 24,8209 Kč | 35 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,6671 Kč - 5,2529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 3,6553 Kč - 6,6744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 5,6319 Kč - 10,2756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 5,7402 Kč - 10,4787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen
|
0.059 in
1.5 mm
|
1