Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - obdélníkové

Skladem

Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.

  • Ideálně se hodí pro nejobvyklejší velikosti a tloušťky obdélníkových profilů a jeklů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Chrání povrch a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 358
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B T2 Barva A Materiál T1 Typ Koupit
5,4559 Kč - 11,9002 Kč 1950 Skladem
27.0 mm
1.2 mm
černá
40.0 mm
LDPE - PIR
1.7 mm
1
7,0941 Kč - 26,2549 Kč 800 Skladem
25.4 mm
1.0 mm
černá
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
5,8215 Kč - 12,7927 Kč 1400 Skladem
30.0 mm
2.0 mm
bílá
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
12,8614 Kč - 32,6513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
2.0 mm
šedá
75.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
3,2627 Kč - 10,1896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1.0 mm
bílá
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
3,7365 Kč - 12,0489 Kč 950 Skladem
25.0 mm
1.0 mm
šedá
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
8,7729 Kč - 26,3292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
2.0 mm
černá
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
25,3844 Kč - 54,2204 Kč 508 Skladem
40.0 mm
2.0 mm
bílá
100.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
5,5378 Kč - 32,2367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
1.0 mm
černá
45.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
11,9138 Kč - 23,8004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
2.0 mm
bílá
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
7,2024 Kč - 14,9497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
1.0 mm
černá
60.0 mm
polyethylen
3.0 mm
1
3,7365 Kč - 10,0408 Kč 3050 Skladem
25.0 mm
1.0 mm
bílá
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8,8135 Kč - 18,8172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1.0 mm
červená
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
12,8614 Kč - 27,2962 Kč 1175 Skladem
50.0 mm
2.0 mm
bílá
75.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
8,1365 Kč - 12,3464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1.0 mm
zelená
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
6,363 Kč - 20,8998 Kč 500 Skladem
25.0 mm
3.0 mm
černá
60.0 mm
polyethylen
4.5 mm
1
3,2627 Kč - 12,1977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1.0 mm
šedá
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
13,8633 Kč - 27,7424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
2.0 mm
černá
76.2 mm
polyethylen
4.0 mm
1
6,363 Kč - 20,8998 Kč 600 Skladem
25.0 mm
3.0 mm
černá
60.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4.5 mm
2,9649 Kč - 7,5864 Kč 7600 Skladem
20.0 mm
1.0 mm
šedá
35.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
  • z/ze 18
obdélníkové Zátka do jeklu 1.7 mm 1.2 mm černá LDPE - PIR

10069042

Cenové rozmezí
11,9002 Kč - 5,4559 Kč

Skladové zásoby
1950 Skladem
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá LDPE - PIR

10072738

Cenové rozmezí
26,2549 Kč - 7,0941 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátka do jeklu 4.0 mm 2.0 mm bílá LDPE - PIR

10078549

Cenové rozmezí
12,7927 Kč - 5,8215 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm šedá LDPE - PIR

10080696

Cenové rozmezí
32,6513 Kč - 12,8614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    75.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm bílá LDPE - PIR

10080214

Cenové rozmezí
10,1896 Kč - 3,2627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá LDPE - PIR

10080948

Cenové rozmezí
12,0489 Kč - 3,7365 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm černá LDPE - PIR

10093160

Cenové rozmezí
26,3292 Kč - 8,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm bílá LDPE - PIR

10093641

Cenové rozmezí
54,2204 Kč - 25,3844 Kč

Skladové zásoby
508 Skladem
Parametry
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    7.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen

10246634

Cenové rozmezí
32,2367 Kč - 5,5378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm bílá LDPE - PIR

10080252

Cenové rozmezí
23,8004 Kč - 11,9138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm černá polyethylen

10081006

Cenové rozmezí
14,9497 Kč - 7,2024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm bílá LDPE - PIR

10080221

Cenové rozmezí
10,0408 Kč - 3,7365 Kč

Skladové zásoby
3050 Skladem
Parametry
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm červená LDPE - PIR

10081358

Cenové rozmezí
18,8172 Kč - 8,8135 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm bílá LDPE - PIR

10080269

Cenové rozmezí
27,2962 Kč - 12,8614 Kč

Skladové zásoby
1175 Skladem
Parametry
  • A
    75.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm zelená LDPE - PIR

10081365

Cenové rozmezí
12,3464 Kč - 8,1365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm černá polyethylen

10092361

Cenové rozmezí
20,8998 Kč - 6,363 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá LDPE - PIR

10080658

Cenové rozmezí
12,1977 Kč - 3,2627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm černá polyethylen

10079737

Cenové rozmezí
27,7424 Kč - 13,8633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10092378

Cenové rozmezí
20,8998 Kč - 6,363 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm šedá LDPE - PIR

10080634

Cenové rozmezí
7,5864 Kč - 2,9649 Kč

Skladové zásoby
7600 Skladem
Parametry
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm