Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.
Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá Produktová řada: SRANR, SR1550
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | T2 | Barva | A | Materiál | T1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4823 Kč - 26,6267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 8,1365 Kč - 12,3464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
modrá
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 7,6627 Kč - 18,371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,4793 Kč - 6,3495 Kč | 58 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
bílá
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,7249 Kč - 8,5833 Kč | 1000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 3,4793 Kč - 6,3495 Kč | 200 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,6824 Kč - 6,7015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,1408 Kč - 6,2005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,6824 Kč - 6,7015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 7,2024 Kč - 16,586 Kč | 5000 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 10078082 | 1,7058 Kč - 4,6038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|
| 3,6959 Kč - 8,4789 Kč | 25138 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,0596 Kč - 5,1766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
1.5 in
38.1 mm
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,4486 Kč - 2,8486 Kč | 101000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 11,4382 Kč - 25,2276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyethylen
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 18,8318 Kč - 36,9056 Kč | 15 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 14,3506 Kč - 49,0225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
černá
|
2.165 in
55.0 mm
|
polyethylen
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 16,5303 Kč - 56,4009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
šedá
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 22,6091 Kč - 66,1215 Kč | 6469 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
bílá
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 31,7746 Kč - 69,7633 Kč | 11 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
černá
|
2.756 in
70.0 mm
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi