Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - čtvercové

Skladem

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE - PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 311
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost AxA h Barva Materiál Povrchová úprava t Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
11.0 mm
stříbrná
ABS
Chrom
1.2 mm
2
37,1203 Kč - 109,7906 Kč 48 Skladem
30.0 mm
10.0 mm
stříbrná
ABS
Chrom
1.5 mm
2
70,9777 Kč - 180,7944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
10.0 mm
černá
ABS
Chrom
1.5 mm
2
22,116 Kč - 56,2301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
8.0 mm
černá
ABS
Chrom
1.2 mm
2
29,8691 Kč - 64,5803 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
8.0 mm
černá
ABS
Chrom
1.5 mm
2
35,4888 Kč - 90,3971 Kč 100 Skladem
30.0 mm
10.0 mm
černá
ABS
Chrom
1.0 mm
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
8.0 mm
stříbrná
ABS
Chrom
1.5 mm
2
50 Skladem
45.0 mm
11.0 mm
stříbrná
ABS
Chrom
1.5 mm
2
1,9765 Kč - 2,1792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
11.5 mm
černá
polyethylen
Leštěný
2.0 mm
1
14,5267 Kč - 14,5267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.4 mm
15.1 mm
šedá světlá
LDPE - PIR
Leštěný
3.0 mm
1
10077184 4,3322 Kč - 9,5945 Kč 18360 Skladem
40.0 mm
14.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Leštěný
3.0 mm
10,8036 Kč - 20,0073 Kč 450 Skladem
60.0 mm
14.5 mm
černá
polyethylen
Leštěný
3.0 mm
1
2,6129 Kč - 2,9155 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Leštěný
2.5 mm
3,6553 Kč - 3,7337 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
11.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Leštěný
2.5 mm
1,1643 Kč - 2,9155 Kč 15000 Skladem
20.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Leštěný
2.5 mm
2,3015 Kč - 2,4172 Kč 3550 Skladem
16.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen
Leštěný
2.5 mm
1
1,3538 Kč - 3,7337 Kč 2500 Skladem
25.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Leštěný
2.5 mm
3,6553 Kč - 3,7337 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
11.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
6,7692 Kč - 12,1977 Kč 4126 Skladem
45.0 mm
14.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
17,7759 Kč - 30,4199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
22.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
  • z/ze 16
Žebrovaný hrot 45.0 mm 1.2 mm stříbrná ABS

10289747


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
Žebrovaný hrot 30.0 mm 1.5 mm stříbrná ABS

10289358

Cenové rozmezí
109,7906 Kč - 37,1203 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    stříbrná
Žebrovaný hrot 50.0 mm 1.5 mm černá ABS

10289525

Cenové rozmezí
180,7944 Kč - 70,9777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
Žebrovaný hrot 15.0 mm 1.2 mm černá ABS

10289426

Cenové rozmezí
56,2301 Kč - 22,116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
Žebrovaný hrot 20.0 mm 1.5 mm černá ABS

10289457

Cenové rozmezí
64,5803 Kč - 29,8691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
Žebrovaný hrot 30.0 mm 1.0 mm černá ABS

10289488

Cenové rozmezí
90,3971 Kč - 35,4888 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
Žebrovaný hrot 16.0 mm 1.5 mm stříbrná ABS

10289716


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
Žebrovaný hrot 45.0 mm 1.5 mm stříbrná ABS

10289754


Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Cenové rozmezí
2,1792 Kč - 1,9765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10074428

Cenové rozmezí
14,5267 Kč - 14,5267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077184

Cenové rozmezí
9,5945 Kč - 4,3322 Kč

Skladové zásoby
18360 Skladem
Parametry
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Cenové rozmezí
20,0073 Kč - 10,8036 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077030

Cenové rozmezí
2,9155 Kč - 2,6129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077078

Cenové rozmezí
3,7337 Kč - 3,6553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077047

Cenové rozmezí
2,9155 Kč - 1,1643 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Cenové rozmezí
2,4172 Kč - 2,3015 Kč

Skladové zásoby
3550 Skladem
Parametry
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Cenové rozmezí
3,7337 Kč - 1,3538 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Cenové rozmezí
3,7337 Kč - 3,6553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Cenové rozmezí
12,1977 Kč - 6,7692 Kč

Skladové zásoby
4126 Skladem
Parametry
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443

Cenové rozmezí
30,4199 Kč - 17,7759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm