Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - čtvercové

Skladem

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE - PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 311
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost AxA h Barva Materiál Povrchová úprava t Typ Koupit
17,7759 Kč - 30,4199 Kč 30250 Skladem
70.0 mm
22.0 mm
černá
polyethylen
Leštěný
4.0 mm
1
23,2183 Kč - 50,4272 Kč 1035 Skladem
80.0 mm
22.0 mm
černá
polyethylen
Leštěný
4.0 mm
1
1,9901 Kč - 2,1792 Kč 216 Skladem
13.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen
Leštěný
2.0 mm
1
2,6129 Kč - 2,9155 Kč 2574 Skladem
19.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
5,9163 Kč - 10,79 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
11.5 mm
šedá světlá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
2.0 mm
1
99,101 Kč - 152,9837 Kč 4 Skladem
80.0 mm
24.0 mm
bílá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
5.0 mm
1
225,0892 Kč - 279,6083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
24.0 mm
bílá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
1
99,101 Kč - 152,9837 Kč 3 Skladem
80.0 mm
24.0 mm
šedá světlá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
5.0 mm
1
225,0892 Kč - 279,6083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
24.0 mm
šedá světlá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
1
25,8313 Kč - 45,6108 Kč 50 Skladem
50.0 mm
20.0 mm
šedá světlá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
1
26,634 Kč - 67,5333 Kč 50 Skladem
55.0 mm
14.5 mm
černá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
1
180,0064 Kč - 223,6677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
24.5 mm
černá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
5.0 mm
1
234,7826 Kč - 291,7387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0 mm
35.0 mm
šedá světlá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
7.0 mm
1
19,2016 Kč - 49,0289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
8.0 mm
stříbrná
ABS
Chrom
1.2 mm
2
24,4448 Kč - 62,4354 Kč 500 Skladem
25.0 mm
8.0 mm
stříbrná
ABS
Chrom
1.2 mm
2
64,3073 Kč - 156,6391 Kč 3 Skladem
70.0 mm
18.5 mm
šedá světlá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
1
3,6824 Kč - 6,7015 Kč 60 Skladem
22.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
3.5 mm
1
7,7033 Kč - 18,8725 Kč 50 Skladem
32.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
3.5 mm
1
69,639 Kč - 177,7301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
10.0 mm
stříbrná
ABS
Chrom
3.0 mm
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
12.0 mm
stříbrná
ABS
Chrom
2.0 mm
2
  • z/ze 16
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Cenové rozmezí
30,4199 Kč - 17,7759 Kč

Skladové zásoby
30250 Skladem
Parametry
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077283

Cenové rozmezí
50,4272 Kč - 23,2183 Kč

Skladové zásoby
1035 Skladem
Parametry
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Cenové rozmezí
2,1792 Kč - 1,9901 Kč

Skladové zásoby
216 Skladem
Parametry
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077320

Cenové rozmezí
2,9155 Kč - 2,6129 Kč

Skladové zásoby
2574 Skladem
Parametry
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180907

Cenové rozmezí
10,79 Kč - 5,9163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181126

Cenové rozmezí
152,9837 Kč - 99,101 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181164

Cenové rozmezí
279,6083 Kč - 225,0892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181133

Cenové rozmezí
152,9837 Kč - 99,101 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181171

Cenové rozmezí
279,6083 Kč - 225,0892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10181072

Cenové rozmezí
45,6108 Kč - 25,8313 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10326992

Cenové rozmezí
67,5333 Kč - 26,634 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10181218

Cenové rozmezí
223,6677 Kč - 180,0064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Mid Grey PE

10181256

Cenové rozmezí
291,7387 Kč - 234,7826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Žebrovaný hrot 15.0 mm 1.2 mm stříbrná ABS

10289297

Cenové rozmezí
49,0289 Kč - 19,2016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    stříbrná
Žebrovaný hrot 25.0 mm 1.2 mm stříbrná ABS

10289334

Cenové rozmezí
62,4354 Kč - 24,4448 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    stříbrná
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181102

Cenové rozmezí
156,6391 Kč - 64,3073 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10180945

Cenové rozmezí
6,7015 Kč - 3,6824 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10181027

Cenové rozmezí
18,8725 Kč - 7,7033 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Žebrovaný hrot 50.0 mm 3.0 mm stříbrná ABS

10289396

Cenové rozmezí
177,7301 Kč - 69,639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    stříbrná
Žebrovaný hrot 80.0 mm 2.0 mm stříbrná ABS

10289785


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS