Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE - PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | AxA | h | Barva | Materiál | Povrchová úprava | t | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3981 Kč - 4,3435 Kč | 9958 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
zelená
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,6129 Kč - 3,3916 Kč | 2300 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
modrá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,6553 Kč - 4,3435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
červená
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 18,7912 Kč - 40,1633 Kč | 1850 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
černá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 6,8607 Kč - 14,7087 Kč | 1080 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
černá
|
TPE/TPV – PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 14,9346 Kč - 15,2275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,4223 Kč - 3,1332 Kč | 1321 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 15,2274 Kč - 32,4817 Kč | 115 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 7,1256 Kč - 19,8414 Kč | 1050 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,9702 Kč - 6,9253 Kč | 41 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 169,1756 Kč - 333,9505 Kč | 135 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 6,5818 Kč - 14,0957 Kč | 66 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 6,3448 Kč - 14,0957 Kč | 207 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 4,3593 Kč - 5,659 Kč | 400 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 6,4713 Kč - 13,9084 Kč | 2500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
modrá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,6767 Kč - 1,4616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 4,3593 Kč - 9,7433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 4,1291 Kč - 6,8277 Kč | 6500 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 5,5101 Kč - 11,5283 Kč | 4700 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
šedá světlá
|
LDPE - PIR
|
s texturou (erodovaný)
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 4,9921 Kč - 14,0957 Kč | 400 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi