Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Žebrovaný tvar zajišťuje pevné uchycení a zabraňuje průniku nečistot a zajišťuje lepší úchop a stabilitu.Zabraňuje pronikání prachu, nečistot a nečistot.Jednoduchá montáž, zatlačením do otvoru, dokud nedrží pevně. Materiál: polyethylen Barva: červená, bílá Produktová řada: SR1604, SR1603
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | Barva | H | Provedení rukojeti | d | h1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5898 Kč - 17,8495 Kč | 300 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
| 8,2691 Kč - 23,825 Kč | 675 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
| 10,3887 Kč - 21,6034 Kč | 24000 Skladem |
0.35 in
8.9 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
0.118 in
3 mm
|
|
2
|
||
| 6,7631 Kč - 14,0191 Kč | 440 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
| 12,2293 Kč - 30,4899 Kč | 1400 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
2
|
||
| 13,4982 Kč - 30,0302 Kč | 1800 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
| 25,1281 Kč - 52,1699 Kč | 250 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
| 15,5899 Kč - 35,3161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
0.157 in
4 mm
|
|
2
|
||
| 7,3487 Kč - 15,2449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
| 5,3686 Kč - 11,6444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
0.079 in
2 mm
|
|
2
|
||
| 6,3168 Kč - 13,1765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.252 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
| 32,7418 Kč - 90,3971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
0.236 in
6 mm
|
|
2
|
||
| 9,2033 Kč - 17,1601 Kč | 14000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,492 Kč - 3,363 Kč | 97200 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
bílá
|
0.457 in
11.6 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 4,9921 Kč - 9,6525 Kč | 12980 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 13,303 Kč - 32,7881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.48 in
12.2 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
3
|
||
| 8,3946 Kč - 21,3735 Kč | 19230 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 11,4624 Kč - 11,4624 Kč | 191383 Skladem |
0.48 in
12.2 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
| 22,6179 Kč - 61,4395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.524 in
13.3 mm
|
červená
|
0.559 in
14.2 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
3
|
||
| 6,9025 Kč - 19,918 Kč | 2160 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3