Menu Vyhledávání

Zátka do konců trubek 120.0 mm 12.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

Tato zátka do konců trubek s přírubou je navržena k ochraně před průnikem nečistot do poštovních tubusů při přepravě, balení a doručování. Toto provedení má také úchop pro prsty pro snadné a rychlé odstranění.
Nové objednací číslo:

10093627

Staré objednací číslo:

199507

206433 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 + 11,4624 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

3 438,72 Kč

300 x 11,4624 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 120.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.8 mm
h 12.2 mm
Barva bílá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Provedení rukojeti s tvarováním pro prsty
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás