Menu Vyhledávání

Zátka do konců trubek 100.0 mm 12.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

Tato zátka do konců trubek s přírubou je navržena k ochraně před průnikem nečistot do poštovních tubusů při přepravě, balení a doručování. Toto provedení má také úchop pro prsty pro snadné a rychlé odstranění.
Nové objednací číslo:

10093610

Staré objednací číslo:

199506

19330 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 21,3735 Kč
500 + 8,3946 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 068,68 Kč

50 x 21,3735 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 100.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.5 mm
h 12.5 mm
Barva bílá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Provedení rukojeti s tvarováním pro prsty
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás